Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
Dichtungen und O-Ringe
ZPX2-A32
O-Ringe
ZPX2-A32
Artikelnr.: 11174778
FKM
Verfügbarkeit auf Anfrage
Anfragen
Teilen
Technische Daten
Downloads
Technische Daten
Downloads
Technische Daten
alle anzeigen
Prozessanschluss
Sensoranschluss
DIN 11864-1-A (Aseptik-Rohrverschraubung)
DN 40
BCID Sensoranschluss
H03
Prozessanschluss
DIN 11864-1-A (Aseptik-Rohrverschraubung), DN 40
BCID Prozessanschluss
H03
Material
FKM
Hardness (typical value)
75 °IRHD
Minimum operating temperature
-20 °C
Maximum operating temperature
200 °C
Konformität und Zulassungen
Hygiene
FDA konform
Downloads
alle anzeigen
Zertifikate / Zulassungen
Konformitätserklärung – CE
EN/DE/FR
(
pdf
| 386 KB)
Nach oben