Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
Dichtungen und O-Ringe
ZPX2-722
O-Ringe
ZPX2-722
Artikelnr.: 11165228
EPDM
Verfügbarkeit auf Anfrage
Anfragen
Teilen
Technische Daten
Downloads
Technische Daten
Downloads
Technische Daten
alle anzeigen
Prozessanschluss
Sensoranschluss
G 1 A DIN 3852-E mit frontseitigem O-Ring
BCID Sensoranschluss
G12
Prozessanschluss
G 1 A DIN 3852-E mit frontseitigem O-Ring
BCID Prozessanschluss
G12
Material
EPDM
Hardness (typical value)
70 °IRHD
Minimum operating temperature
-55 °C
Maximum operating temperature
150 °C
Downloads
alle anzeigen
Zertifikate / Zulassungen
DoC / CoC - Mounting Accessories
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 281 KB)
Konformitätserklärung – CE
EN/DE/FR
(
pdf
| 386 KB)
Nach oben