Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
Befestigung Vollwellen-Drehgeber
Wellenkupplungen
Kupplung CPS25 (L=19, D1=08 / D2=08)
Befestigung Vollwellen-Drehgeber
Kupplung CPS25 (L=19, D1=08 / D2=08)
Artikelnr.: 11065919
Für Drehgeber mit Vollwelle
Präzisionskupplung
Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
Steckbar
Elektrisch isolierende Mittelscheibe
Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
Verfügbarkeit auf Anfrage
Anfragen
Teilen
Technische Daten
Downloads
Technische Daten
Downloads
Technische Daten
alle anzeigen
Technische Daten
Wellendurchmesser D1
8 mm
Wellendurchmesser D2
8 mm
Betriebsdrehzahl
≤13500 U/min
Betriebstemperatur
-30...+80 °C
Trägheitsmoment
≤ 20 gcm²
Maximales Drehmoment
100 Ncm
Zulässiger Parallelversatz
≤ 0,5 mm
Zulässiger Winkelfehler
≤ 1 °
Masse ca.
18 g
Befestigung
Klemmnabe
Werkstoff
Nabe: Aluminium
Mittelscheibe: Kunststoff
Downloads
alle anzeigen
Datenblatt
Datenblatt – Kupplung CPS25 (L=19, D1=08 / D2=08)
FR
(
pdf
| 343 KB)
Datenblatt – Kupplung CPS25 (L=19, D1=08 / D2=08)
DE
(
pdf
| 345 KB)
Datenblatt – Kupplung CPS25 (L=19, D1=08 / D2=08)
EN
(
pdf
| 344 KB)
Konformitätserklärungen
(
pdf
| 713 KB)
Nach oben