Technische Daten
Technische Daten
Wellendurchmesser D1
  • 6 mm
Wellendurchmesser D2
  • 6 mm
Betriebsdrehzahl
  • ≤12000 U/min
Betriebstemperatur
  • -10...+80 °C
Trägheitsmoment
  • 35 gcm²
Drehfedersteife
  • 30 Nm/rad
Radialfedersteife
  • 40 N/mm
Maximales Drehmoment
  • 60 Ncm
Zulässige Axialbewegung
  • ± 0,4 mm
Zulässiger Parallelversatz
  • ± 0,3 mm
Zulässiger Winkelfehler
  • ± 2,5 °
Masse ca.
  • 30 g
Werkstoff
  • Klemmring: Aluminium
  • Federscheibe: Kunststoff

Descargas
Data sheet

Hasta la cima