Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
Befestigung Vollwellen-Drehgeber
Sonstiges Montagezubehör
Lagerflansch für Drehgeber mit Servoflansch (Z 119.035)
Befestigung Vollwellen-Drehgeber
Lagerflansch für Drehgeber mit Servoflansch (Z 119.035)
Artikelnr.: 10158124
Für alle Servoflansch-Drehgeber mit 6 mm Vollwelle
Werkstoff: Aluminium, unlackiert
Verfügbarkeit auf Anfrage
Anfragen
Teilen
Technische Daten
Downloads
Zeichnungen
Technische Daten
Downloads
Zeichnungen
Technische Daten
alle anzeigen
Technische Daten
Betriebsdrehzahl
≤10000 U/min
Zulässige Wellenbelastung
≤200 N axial
≤250 N radial
Federscheibenkupplung
Radialversatz: ±0,3 mm Winkelfehler: ±2,5° Axialversatz: ±0,4 mm
Masse ca.
360 g
Werkstoff
Aluminium, unlackiert
Downloads
alle anzeigen
Datenblatt
Datenblatt – Lagerflansch für Drehgeber mit Servoflansch (Z 119.035)
FR
(
pdf
| 449 KB)
Datenblatt – Lagerflansch für Drehgeber mit Servoflansch (Z 119.035)
DE
(
pdf
| 450 KB)
Datenblatt – Lagerflansch für Drehgeber mit Servoflansch (Z 119.035)
EN
(
pdf
| 449 KB)
Zeichnungen
alle anzeigen
Zeichnungen
(
png
| 296 KB)
Nach oben