Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 85...265 VAC
  • 100...300 VDC
Nennfrequenz
  • 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme
  • 8 W
Sensorversorgung
  • 8,2 VDC @ 30 mA
  • 20 VDC (nicht stabilisiert) @ 100 mA
Anzeige
  • LED, 7-Segment Anzeige (mit 100 Einheitenaufkleber für Front)
Anzeigenfarbe
  • 3‑farbig - rot, grün, amber
Stellenzahl
  • 5-stellig + Status-Anzeige
Ziffernhöhe
  • 14 mm
Anzeigebereich
  • -99999 … 99999
  • "OvEr" als overflow Anzeige
Funktion
  • Summenzähler
  • Betriebsstundenzähler
  • Tachometer
  • Frequenzanzeige
Programmierbare Parameter
  • Analogeingang
  • Messbereich
  • Anzeigenhelligkeit
  • Anzeigenfarbe
  • Anzeigenbereich linearisierbar
  • Dezimalpunkt
  • Verzögerung oder Hysterese für Relaisausgänge
Grenzwerte
  • 2
Berechnungsfunktionen
  • Unidirektional 1 Spur A
  • Unidirektional 1 Spur A + Stoppeingang Spur B
  • Differenzzählung A-B
  • Bidirektional 1 Spur A + Spur B (Up/Down)
  • Bidirektional A 90° B Phasenauswertung
Steuereingänge
  • 3 programmierbar
  • Optokoppler Eingänge Logik NPN
Eingänge
  • NPN
  • PNP
  • NAMUR
  • Spannung 10...300 VAC
  • Geber 2x90°
  • TTL
Steuerfunktionen
  • 13 programmierbare Funktionen
Zählfrequenz
  • Tachometer 0,01 Hz … 8 kHz (mit Zähler)
  • Tachometer 0,01 Hz … 20 kHz (ohne Zähler)
  • Impulszähler 9 kHz (mit Zähler)
  • Impulszähler 11 kHz (ohne Zähler)
Skalierungsfaktor
  • 0.0001 … 99999
Zählweise
  • Impulszähler: Hauptzähler XP + Summenzähler Σ
  • Betriebsstundenzähler: Hauptzähler XP + Summenzähler Σ
  • Tachometer XP mit Drehrichtung + Summenzähler Σ
  • Frequenzmesser XP
Messbereich
  • Hauptzähler von -99999 … 99999
  • Betriebsstundenzähler 999 s 99/100 s - 99999 h
  • Tachometer 0 … 99999
  • Frequenzmesser 0 … 99999
  • Summenzähler -9999999 … 99999999
  • Programmierbarer Dezimalpunkt
Datenspeicherung
  • >10 Jahre im EEPROM
Rückstellung
  • Taste und elektrisch
Analogausgang
  • 0 ... 10 V
Ausgänge Relais
  • 2 Wechsler potentialfrei
Auslegung DIN EN 61010‑1
  • ISO 16750-2 (Elektrische Lasten)
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Zulassung
  • CE
Technische Daten - mechanisch
Betriebstemperatur
  • -10...+60 °C
Lagertemperatur
  • -25 … +80 °C
Relative Luftfeuchte
  • 95 %
Anschluss
  • Federkraftklemme steckbar
Aderquerschnitt
  • 1 mm² (Raster 5,08)
  • 2,5 mm² (Raster 7,62)
Schutzart EN 60529
  • IP 65 (frontseitig)
Bedienung / Tastatur
  • Folie mit Kurzhubtasten
Gehäuseart
  • Einbaugehäuse
Abmessungen B x H x L
  • 1/8 DIN
  • 96 x 48 x 96 mm
Einbauausschnitt
  • 92 x 45 mm (+0,3)
Einbautiefe
  • 83 mm
Montageart
  • Frontplatteneinbau mit Spannrahmen
Masse ca.
  • 160 g
Werkstoff
  • Gehäuse: Polycarbonat, UL 94V-0

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung

Nach oben