Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Reflexions-Lichtschranke
Ausführung
  • Einlinsenoptik
  • IO-Link dual channel
Lichtquelle
  • Laserdiode rot, gepulst
Betriebsreichweite Sb
  • 0,8 m
Grenzreichweite Sn
  • 1,2 m
kleinstes erfassbares Objekt typ.
  • 3 mm bei 500 mm
Polarisationsfilter
  • Ja
Anzeige Verschm. / Einst.
  • Ausgangsanzeige blinkend
Ausgangsanzeige
  • LED gelb
Betriebsanzeige
  • LED grün
Empfindlichkeitseinstellung
  • IO-Link
Laserklasse
  • 1
Abstand Fokus
  • Paralleler Strahl
Wellenlänge
  • 680 nm
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung
  • Ja
Ausrichtung optische Achse
  • < 1,5°
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 0,2 ms (High Speed Mode)
Jitter
  • < 0,18 ms (High Speed Mode)
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 20 mA (@ 10 VDC)
Stromaufnahme mittel
  • 10 mA (@ 24 VDC)
Spannungsabfall Vd
  • <2 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung
  • Gegentakt
Ausgangsstrom
  • 50 mA (< 40 °C), Summe aller Ausgänge
  • 20 mA (< 50 °C), Summe aller Ausgänge
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Kommunikationsschnittstelle
Baudrate
  • 38,4 kBaud (COM 2)
Einstellbare Parameter
  • Schaltpunkte
  • Zeitfilter
  • LED Zustandsanzeigen
  • Ausgangslogik
  • Ausgangsschaltung
  • Zähler
  • Betriebsmodus
  • Sensorelement deaktivieren
  • Find Me Funktion
  • Teach-in Modus
IO-Link Porttyp
  • Class A
Prozessdatenlänge
  • 32 Bit
Prozessdatenstruktur
  • Bit 0 = SSC1 (Anwesenheit)
  • Bit 2 = Qualität
  • Bit 3 = Alarm
  • Bit 5 = SSC4 (Zähler)
  • Bit 16-31 = 16 Bit Messwert
Schnittstelle
  • IO-Link V1.1
Zusätzliche Daten
  • Signalstärke
  • Funktionsreserve
  • Schaltzyklen
  • Gerätetemperatur
Zykluszeit
  • ≥ 2,7 ms
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 8 mm
Höhe / Länge
  • 25,1 mm
Tiefe
  • 15,8 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Befestigung
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
Gehäusematerial
  • Kunststoff (ASA, PMMA)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
Kabel Kennwerte
  • PVC / PVC 4 x 0,08 mm²
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -20 … +50 °C
Schutzart
  • IP 67

3D-Model
3D-Model

Die Erzeugung von CAD-Modellen erfordert eine externe Anmeldung bei CADENAS.


Software
Software

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Softwarehandbuch
EPLAN

Diagramme
Funktionsreservekurve

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild
Steckerbelegung
Strahlverlauf (typisch)
Laserwarnung
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
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Artikelnr.: 11234828

  • Handlicher und portabler IO-Link Master perfekt für das Testen und Kennenlernen von IO-Link Sensoren
  • Unkomplizierte Stromversorgung über den USB-C Anschluss
  • Schnelles und einfaches Verbinden mit der Baumer Sensor Suite
  • Gezielt für die Bedürfnisse von Entwicklung und Service entwickelt
Montagezubehör
10150326
Sensofix Serie 10 / Serie 20

Artikelnr.: 10150326

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
ZADAP-200.STRAIGHT
Befestigungswinkel O200

Artikelnr.: 11206601

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: Winkel inkl. Schrauben/Muttern für Sensoren mit glatten Hülsen oder Hülsen mit Gewinde M3
ZADAP-200.ANGLE_L
Befestigungswinkel O200 (L-Form)

Artikelnr.: 11206602

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: Winkel inkl. Schrauben/Muttern für Sensoren mit glatten Hülsen oder Hülsen mit Gewinde M3
ZADAP-200.ANGLE_S
Befestigungswinkel O200 (S-Form)

Artikelnr.: 11206603

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: Winkel inkl. Schrauben/Muttern für Sensoren mit glatten Hülsen oder Hülsen mit Gewinde M3
ZADAP-200.SERIES10
Befestigungswinkel O200 - Retrofit für Sensoren Serie 10

Artikelnr.: 11208477

  • Material: Kunststoff
Anschlusskabel
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232537

Artikelnr.: 11232537

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232538

Artikelnr.: 11232538

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232539

Artikelnr.: 11232539

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232540

Artikelnr.: 11232540

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232541

Artikelnr.: 11232541

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232542

Artikelnr.: 11232542

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232543

Artikelnr.: 11232543

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A4-11232545 – CAM8.A4-11232546 – CAM8.A4-11232548 – CAM8.A4-11232549 – CAM8.A4-11232550 – CAM8.A4-11232551 – CAM8.A4-11232552 – CAM8.A4-11232547 CAM8.A4-11232545

Artikelnr.: 11232545

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A4-11232545 – CAM8.A4-11232546 – CAM8.A4-11232548 – CAM8.A4-11232549 – CAM8.A4-11232550 – CAM8.A4-11232551 – CAM8.A4-11232552 – CAM8.A4-11232547 CAM8.A4-11232546

Artikelnr.: 11232546

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A4-11232545 – CAM8.A4-11232546 – CAM8.A4-11232548 – CAM8.A4-11232549 – CAM8.A4-11232550 – CAM8.A4-11232551 – CAM8.A4-11232552 – CAM8.A4-11232547 CAM8.A4-11232547

Artikelnr.: 11232547

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A4-11232545 – CAM8.A4-11232546 – CAM8.A4-11232548 – CAM8.A4-11232549 – CAM8.A4-11232550 – CAM8.A4-11232551 – CAM8.A4-11232552 – CAM8.A4-11232547 CAM8.A4-11232548

Artikelnr.: 11232548

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A4-11232545 – CAM8.A4-11232546 – CAM8.A4-11232548 – CAM8.A4-11232549 – CAM8.A4-11232550 – CAM8.A4-11232551 – CAM8.A4-11232552 – CAM8.A4-11232547 CAM8.A4-11232549

Artikelnr.: 11232549

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A4-11232545 – CAM8.A4-11232546 – CAM8.A4-11232548 – CAM8.A4-11232549 – CAM8.A4-11232550 – CAM8.A4-11232551 – CAM8.A4-11232552 – CAM8.A4-11232547 CAM8.A4-11232550

Artikelnr.: 11232550

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A4-11232545 – CAM8.A4-11232546 – CAM8.A4-11232548 – CAM8.A4-11232549 – CAM8.A4-11232550 – CAM8.A4-11232551 – CAM8.A4-11232552 – CAM8.A4-11232547 CAM8.A4-11232551

Artikelnr.: 11232551

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A3-11230396 – CAM8.A3-11231042 – CAM8.A3-11231043 – CAM8.A3-11230329 – CAM8.A3-11231044 – CAM8.A3-11231046 – CAM8.A3-11233210 – CAM8.A3-11233211 – CAM8.A3-11233214 – CAM8.A3-11233215 – CAM8.A3-11233216 – CAM8.A3-11231067 – CAM8.A3-11233217 – CAM8.A3-11233218 – CAM8.A3-11233219 – CAM8.A3-11233220 CAM8.A4-11232562

Artikelnr.: 11232562

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A3-11230396 – CAM8.A3-11231042 – CAM8.A3-11231043 – CAM8.A3-11230329 – CAM8.A3-11231044 – CAM8.A3-11231046 – CAM8.A3-11233210 – CAM8.A3-11233211 – CAM8.A3-11233214 – CAM8.A3-11233215 – CAM8.A3-11233216 – CAM8.A3-11231067 – CAM8.A3-11233217 – CAM8.A3-11233218 – CAM8.A3-11233219 – CAM8.A3-11233220 CAM8.A4-11232563

Artikelnr.: 11232563

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A3-11230396 – CAM8.A3-11231042 – CAM8.A3-11231043 – CAM8.A3-11230329 – CAM8.A3-11231044 – CAM8.A3-11231046 – CAM8.A3-11233210 – CAM8.A3-11233211 – CAM8.A3-11233214 – CAM8.A3-11233215 – CAM8.A3-11233216 – CAM8.A3-11231067 – CAM8.A3-11233217 – CAM8.A3-11233218 – CAM8.A3-11233219 – CAM8.A3-11233220 CAM8.A4-11232564

Artikelnr.: 11232564

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A3-11230396 – CAM8.A3-11231042 – CAM8.A3-11231043 – CAM8.A3-11230329 – CAM8.A3-11231044 – CAM8.A3-11231046 – CAM8.A3-11233210 – CAM8.A3-11233211 – CAM8.A3-11233214 – CAM8.A3-11233215 – CAM8.A3-11233216 – CAM8.A3-11231067 – CAM8.A3-11233217 – CAM8.A3-11233218 – CAM8.A3-11233219 – CAM8.A3-11233220 CAM8.A4-11232565

Artikelnr.: 11232565

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A3-11230396 – CAM8.A3-11231042 – CAM8.A3-11231043 – CAM8.A3-11230329 – CAM8.A3-11231044 – CAM8.A3-11231046 – CAM8.A3-11233210 – CAM8.A3-11233211 – CAM8.A3-11233214 – CAM8.A3-11233215 – CAM8.A3-11233216 – CAM8.A3-11231067 – CAM8.A3-11233217 – CAM8.A3-11233218 – CAM8.A3-11233219 – CAM8.A3-11233220 CAM8.A4-11232566

Artikelnr.: 11232566

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A3-11230396 – CAM8.A3-11231042 – CAM8.A3-11231043 – CAM8.A3-11230329 – CAM8.A3-11231044 – CAM8.A3-11231046 – CAM8.A3-11233210 – CAM8.A3-11233211 – CAM8.A3-11233214 – CAM8.A3-11233215 – CAM8.A3-11233216 – CAM8.A3-11231067 – CAM8.A3-11233217 – CAM8.A3-11233218 – CAM8.A3-11233219 – CAM8.A3-11233220 CAM8.A4-11232567

Artikelnr.: 11232567

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A3-11230396 – CAM8.A3-11231042 – CAM8.A3-11231043 – CAM8.A3-11230329 – CAM8.A3-11231044 – CAM8.A3-11231046 – CAM8.A3-11233210 – CAM8.A3-11233211 – CAM8.A3-11233214 – CAM8.A3-11233215 – CAM8.A3-11233216 – CAM8.A3-11231067 – CAM8.A3-11233217 – CAM8.A3-11233218 – CAM8.A3-11233219 – CAM8.A3-11233220 CAM8.A4-11232568

Artikelnr.: 11232568

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A4-11232570 – CAM8.A4-11232571 – CAM8.A4-11232572 – CAM8.A4-11232573 – CAM8.A4-11232574 – CAM8.A4-11232575 – CAM8.A4-11232576 – CAM8.A4-11232577 CAM8.A4-11232570

Artikelnr.: 11232570

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A4-11232570 – CAM8.A4-11232571 – CAM8.A4-11232572 – CAM8.A4-11232573 – CAM8.A4-11232574 – CAM8.A4-11232575 – CAM8.A4-11232576 – CAM8.A4-11232577 CAM8.A4-11232571

Artikelnr.: 11232571

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A4-11232570 – CAM8.A4-11232571 – CAM8.A4-11232572 – CAM8.A4-11232573 – CAM8.A4-11232574 – CAM8.A4-11232575 – CAM8.A4-11232576 – CAM8.A4-11232577 CAM8.A4-11232572

Artikelnr.: 11232572

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A4-11232570 – CAM8.A4-11232571 – CAM8.A4-11232572 – CAM8.A4-11232573 – CAM8.A4-11232574 – CAM8.A4-11232575 – CAM8.A4-11232576 – CAM8.A4-11232577 CAM8.A4-11232573

Artikelnr.: 11232573

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A4-11232570 – CAM8.A4-11232571 – CAM8.A4-11232572 – CAM8.A4-11232573 – CAM8.A4-11232574 – CAM8.A4-11232575 – CAM8.A4-11232576 – CAM8.A4-11232577 CAM8.A4-11232574

Artikelnr.: 11232574

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A4-11232570 – CAM8.A4-11232571 – CAM8.A4-11232572 – CAM8.A4-11232573 – CAM8.A4-11232574 – CAM8.A4-11232575 – CAM8.A4-11232576 – CAM8.A4-11232577 CAM8.A4-11232575

Artikelnr.: 11232575

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A4-11232570 – CAM8.A4-11232571 – CAM8.A4-11232572 – CAM8.A4-11232573 – CAM8.A4-11232574 – CAM8.A4-11232575 – CAM8.A4-11232576 – CAM8.A4-11232577 CAM8.A4-11232576

Artikelnr.: 11232576

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
LED-Anschlusskabel
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232553

Artikelnr.: 11232553

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232554

Artikelnr.: 11232554

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232555

Artikelnr.: 11232555

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232556

Artikelnr.: 11232556

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232557

Artikelnr.: 11232557

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232558

Artikelnr.: 11232558

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232559

Artikelnr.: 11232559

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Verbindungskabel
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A4-11230374

Artikelnr.: 11230374

  • M8, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A4-11230375

Artikelnr.: 11230375

  • M8, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A4-11231071

Artikelnr.: 11231071

  • M8, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A4-11230519

Artikelnr.: 11230519

  • M8, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A4-11231072

Artikelnr.: 11231072

  • M8, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A4-11231073

Artikelnr.: 11231073

  • M8, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A4-11233221

Artikelnr.: 11233221

  • M8, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230429 – CAM12.A4-11230949 – CAM12.A4-11230950 – CAM12.A4-11230430 – CAM12.A4-11230951 – CAM12.A4-11232951 – CAM12.A4-11232952 – CAM12.A4-11232953 – CAM12.A3-11230363 – CAM12.A3-11230426 – CAM12.A3-11230866 – CAM12.A3-11230427 – CAM12.A3-11230867 – CAM12.A3-11232962 – CAM12.A3-11232963 – CAM12.A3-11232964 CAM12.A4-11230429

Artikelnr.: 11230429

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230429 – CAM12.A4-11230949 – CAM12.A4-11230950 – CAM12.A4-11230430 – CAM12.A4-11230951 – CAM12.A4-11232951 – CAM12.A4-11232952 – CAM12.A4-11232953 – CAM12.A3-11230363 – CAM12.A3-11230426 – CAM12.A3-11230866 – CAM12.A3-11230427 – CAM12.A3-11230867 – CAM12.A3-11232962 – CAM12.A3-11232963 – CAM12.A3-11232964 CAM12.A4-11230949

Artikelnr.: 11230949

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230429 – CAM12.A4-11230949 – CAM12.A4-11230950 – CAM12.A4-11230430 – CAM12.A4-11230951 – CAM12.A4-11232951 – CAM12.A4-11232952 – CAM12.A4-11232953 – CAM12.A3-11230363 – CAM12.A3-11230426 – CAM12.A3-11230866 – CAM12.A3-11230427 – CAM12.A3-11230867 – CAM12.A3-11232962 – CAM12.A3-11232963 – CAM12.A3-11232964 CAM12.A4-11230950

Artikelnr.: 11230950

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230429 – CAM12.A4-11230949 – CAM12.A4-11230950 – CAM12.A4-11230430 – CAM12.A4-11230951 – CAM12.A4-11232951 – CAM12.A4-11232952 – CAM12.A4-11232953 – CAM12.A3-11230363 – CAM12.A3-11230426 – CAM12.A3-11230866 – CAM12.A3-11230427 – CAM12.A3-11230867 – CAM12.A3-11232962 – CAM12.A3-11232963 – CAM12.A3-11232964 CAM12.A4-11230430

Artikelnr.: 11230430

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230429 – CAM12.A4-11230949 – CAM12.A4-11230950 – CAM12.A4-11230430 – CAM12.A4-11230951 – CAM12.A4-11232951 – CAM12.A4-11232952 – CAM12.A4-11232953 – CAM12.A3-11230363 – CAM12.A3-11230426 – CAM12.A3-11230866 – CAM12.A3-11230427 – CAM12.A3-11230867 – CAM12.A3-11232962 – CAM12.A3-11232963 – CAM12.A3-11232964 CAM12.A4-11230951

Artikelnr.: 11230951

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230429 – CAM12.A4-11230949 – CAM12.A4-11230950 – CAM12.A4-11230430 – CAM12.A4-11230951 – CAM12.A4-11232951 – CAM12.A4-11232952 – CAM12.A4-11232953 – CAM12.A3-11230363 – CAM12.A3-11230426 – CAM12.A3-11230866 – CAM12.A3-11230427 – CAM12.A3-11230867 – CAM12.A3-11232962 – CAM12.A3-11232963 – CAM12.A3-11232964 CAM12.A4-11232951

Artikelnr.: 11232951

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230429 – CAM12.A4-11230949 – CAM12.A4-11230950 – CAM12.A4-11230430 – CAM12.A4-11230951 – CAM12.A4-11232951 – CAM12.A4-11232952 – CAM12.A4-11232953 – CAM12.A3-11230363 – CAM12.A3-11230426 – CAM12.A3-11230866 – CAM12.A3-11230427 – CAM12.A3-11230867 – CAM12.A3-11232962 – CAM12.A3-11232963 – CAM12.A3-11232964 CAM12.A4-11232952

Artikelnr.: 11232952

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A3-11230871 – CAM12.A3-11230872 – CAM12.A3-11230873 – CAM12.A3-11230431 – CAM12.A3-11230874 – CAM12.A3-11232969 – CAM12.A3-11232970 – CAM12.A3-11232971 – CAM12.A4-11230432 – CAM12.A4-11230952 – CAM12.A4-11232954 – CAM12.A4-11230433 – CAM12.A4-11230953 – CAM12.A4-11232955 – CAM12.A4-11232956 – CAM12.A4-11232957 CAM12.A3-11230871

Artikelnr.: 11230871

  • M12, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 100 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 3-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A3-11230871 – CAM12.A3-11230872 – CAM12.A3-11230873 – CAM12.A3-11230431 – CAM12.A3-11230874 – CAM12.A3-11232969 – CAM12.A3-11232970 – CAM12.A3-11232971 – CAM12.A4-11230432 – CAM12.A4-11230952 – CAM12.A4-11232954 – CAM12.A4-11230433 – CAM12.A4-11230953 – CAM12.A4-11232955 – CAM12.A4-11232956 – CAM12.A4-11232957 CAM12.A3-11230872

Artikelnr.: 11230872

  • M12, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 200 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 3-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A3-11230871 – CAM12.A3-11230872 – CAM12.A3-11230873 – CAM12.A3-11230431 – CAM12.A3-11230874 – CAM12.A3-11232969 – CAM12.A3-11232970 – CAM12.A3-11232971 – CAM12.A4-11230432 – CAM12.A4-11230952 – CAM12.A4-11232954 – CAM12.A4-11230433 – CAM12.A4-11230953 – CAM12.A4-11232955 – CAM12.A4-11232956 – CAM12.A4-11232957 CAM12.A3-11230873

Artikelnr.: 11230873

  • M12, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 300 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 3-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A3-11230871 – CAM12.A3-11230872 – CAM12.A3-11230873 – CAM12.A3-11230431 – CAM12.A3-11230874 – CAM12.A3-11232969 – CAM12.A3-11232970 – CAM12.A3-11232971 – CAM12.A4-11230432 – CAM12.A4-11230952 – CAM12.A4-11232954 – CAM12.A4-11230433 – CAM12.A4-11230953 – CAM12.A4-11232955 – CAM12.A4-11232956 – CAM12.A4-11232957 CAM12.A3-11230431

Artikelnr.: 11230431

  • M12, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 3-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A3-11230871 – CAM12.A3-11230872 – CAM12.A3-11230873 – CAM12.A3-11230431 – CAM12.A3-11230874 – CAM12.A3-11232969 – CAM12.A3-11232970 – CAM12.A3-11232971 – CAM12.A4-11230432 – CAM12.A4-11230952 – CAM12.A4-11232954 – CAM12.A4-11230433 – CAM12.A4-11230953 – CAM12.A4-11232955 – CAM12.A4-11232956 – CAM12.A4-11232957 CAM12.A3-11230874

Artikelnr.: 11230874

  • M12, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 1000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 3-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A3-11230871 – CAM12.A3-11230872 – CAM12.A3-11230873 – CAM12.A3-11230431 – CAM12.A3-11230874 – CAM12.A3-11232969 – CAM12.A3-11232970 – CAM12.A3-11232971 – CAM12.A4-11230432 – CAM12.A4-11230952 – CAM12.A4-11232954 – CAM12.A4-11230433 – CAM12.A4-11230953 – CAM12.A4-11232955 – CAM12.A4-11232956 – CAM12.A4-11232957 CAM12.A3-11232969

Artikelnr.: 11232969

  • M12, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 1500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 3-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A3-11230871 – CAM12.A3-11230872 – CAM12.A3-11230873 – CAM12.A3-11230431 – CAM12.A3-11230874 – CAM12.A3-11232969 – CAM12.A3-11232970 – CAM12.A3-11232971 – CAM12.A4-11230432 – CAM12.A4-11230952 – CAM12.A4-11232954 – CAM12.A4-11230433 – CAM12.A4-11230953 – CAM12.A4-11232955 – CAM12.A4-11232956 – CAM12.A4-11232957 CAM12.A3-11232970

Artikelnr.: 11232970

  • M12, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 2000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 3-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A3-11230871 – CAM12.A3-11230872 – CAM12.A3-11230873 – CAM12.A3-11230431 – CAM12.A3-11230874 – CAM12.A3-11232969 – CAM12.A3-11232970 – CAM12.A3-11232971 – CAM12.A4-11230432 – CAM12.A4-11230952 – CAM12.A4-11232954 – CAM12.A4-11230433 – CAM12.A4-11230953 – CAM12.A4-11232955 – CAM12.A4-11232956 – CAM12.A4-11232957 CAM12.A4-11230432

Artikelnr.: 11230432

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A3-11230871 – CAM12.A3-11230872 – CAM12.A3-11230873 – CAM12.A3-11230431 – CAM12.A3-11230874 – CAM12.A3-11232969 – CAM12.A3-11232970 – CAM12.A3-11232971 – CAM12.A4-11230432 – CAM12.A4-11230952 – CAM12.A4-11232954 – CAM12.A4-11230433 – CAM12.A4-11230953 – CAM12.A4-11232955 – CAM12.A4-11232956 – CAM12.A4-11232957 CAM12.A4-11230952

Artikelnr.: 11230952

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A3-11230871 – CAM12.A3-11230872 – CAM12.A3-11230873 – CAM12.A3-11230431 – CAM12.A3-11230874 – CAM12.A3-11232969 – CAM12.A3-11232970 – CAM12.A3-11232971 – CAM12.A4-11230432 – CAM12.A4-11230952 – CAM12.A4-11232954 – CAM12.A4-11230433 – CAM12.A4-11230953 – CAM12.A4-11232955 – CAM12.A4-11232956 – CAM12.A4-11232957 CAM12.A4-11232954

Artikelnr.: 11232954

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A3-11230871 – CAM12.A3-11230872 – CAM12.A3-11230873 – CAM12.A3-11230431 – CAM12.A3-11230874 – CAM12.A3-11232969 – CAM12.A3-11232970 – CAM12.A3-11232971 – CAM12.A4-11230432 – CAM12.A4-11230952 – CAM12.A4-11232954 – CAM12.A4-11230433 – CAM12.A4-11230953 – CAM12.A4-11232955 – CAM12.A4-11232956 – CAM12.A4-11232957 CAM12.A4-11230433

Artikelnr.: 11230433

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A3-11230871 – CAM12.A3-11230872 – CAM12.A3-11230873 – CAM12.A3-11230431 – CAM12.A3-11230874 – CAM12.A3-11232969 – CAM12.A3-11232970 – CAM12.A3-11232971 – CAM12.A4-11230432 – CAM12.A4-11230952 – CAM12.A4-11232954 – CAM12.A4-11230433 – CAM12.A4-11230953 – CAM12.A4-11232955 – CAM12.A4-11232956 – CAM12.A4-11232957 CAM12.A4-11230953

Artikelnr.: 11230953

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A3-11230871 – CAM12.A3-11230872 – CAM12.A3-11230873 – CAM12.A3-11230431 – CAM12.A3-11230874 – CAM12.A3-11232969 – CAM12.A3-11232970 – CAM12.A3-11232971 – CAM12.A4-11230432 – CAM12.A4-11230952 – CAM12.A4-11232954 – CAM12.A4-11230433 – CAM12.A4-11230953 – CAM12.A4-11232955 – CAM12.A4-11232956 – CAM12.A4-11232957 CAM12.A4-11232955

Artikelnr.: 11232955

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A3-11230871 – CAM12.A3-11230872 – CAM12.A3-11230873 – CAM12.A3-11230431 – CAM12.A3-11230874 – CAM12.A3-11232969 – CAM12.A3-11232970 – CAM12.A3-11232971 – CAM12.A4-11230432 – CAM12.A4-11230952 – CAM12.A4-11232954 – CAM12.A4-11230433 – CAM12.A4-11230953 – CAM12.A4-11232955 – CAM12.A4-11232956 – CAM12.A4-11232957 CAM12.A4-11232956

Artikelnr.: 11232956

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A3-11233227

Artikelnr.: 11233227

  • M8, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 100 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A3-11231058

Artikelnr.: 11231058

  • M8, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 200 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A3-11233228

Artikelnr.: 11233228

  • M8, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 300 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A3-11230509

Artikelnr.: 11230509

  • M8, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A3-11231059

Artikelnr.: 11231059

  • M8, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 1000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A3-11233229

Artikelnr.: 11233229

  • M8, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 1500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A3-11233230

Artikelnr.: 11233230

  • M8, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 2000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11230510 – CAM8.A3-11230376 – CAM8.A3-11230511 – CAM8.A3-11231060 – CAM8.A3-11230512 – CAM8.A3-11230513 – CAM8.A3-11231061 – CAM8.A3-11231062 – CAM8.A3-11233166 – CAM8.A3-11233167 CAM8.A3-11230514

Artikelnr.: 11230514

  • M8, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 100 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11230510 – CAM8.A3-11230376 – CAM8.A3-11230511 – CAM8.A3-11231060 – CAM8.A3-11230512 – CAM8.A3-11230513 – CAM8.A3-11231061 – CAM8.A3-11231062 – CAM8.A3-11233166 – CAM8.A3-11233167 CAM8.A3-11231063

Artikelnr.: 11231063

  • M8, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 200 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11230510 – CAM8.A3-11230376 – CAM8.A3-11230511 – CAM8.A3-11231060 – CAM8.A3-11230512 – CAM8.A3-11230513 – CAM8.A3-11231061 – CAM8.A3-11231062 – CAM8.A3-11233166 – CAM8.A3-11233167 CAM8.A3-11233223

Artikelnr.: 11233223

  • M8, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 300 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11230510 – CAM8.A3-11230376 – CAM8.A3-11230511 – CAM8.A3-11231060 – CAM8.A3-11230512 – CAM8.A3-11230513 – CAM8.A3-11231061 – CAM8.A3-11231062 – CAM8.A3-11233166 – CAM8.A3-11233167 CAM8.A3-11230515

Artikelnr.: 11230515

  • M8, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11230510 – CAM8.A3-11230376 – CAM8.A3-11230511 – CAM8.A3-11231060 – CAM8.A3-11230512 – CAM8.A3-11230513 – CAM8.A3-11231061 – CAM8.A3-11231062 – CAM8.A3-11233166 – CAM8.A3-11233167 CAM8.A3-11231064

Artikelnr.: 11231064

  • M8, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 1000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11230510 – CAM8.A3-11230376 – CAM8.A3-11230511 – CAM8.A3-11231060 – CAM8.A3-11230512 – CAM8.A3-11230513 – CAM8.A3-11231061 – CAM8.A3-11231062 – CAM8.A3-11233166 – CAM8.A3-11233167 CAM8.A3-11233224

Artikelnr.: 11233224

  • M8, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 1500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11230510 – CAM8.A3-11230376 – CAM8.A3-11230511 – CAM8.A3-11231060 – CAM8.A3-11230512 – CAM8.A3-11230513 – CAM8.A3-11231061 – CAM8.A3-11231062 – CAM8.A3-11233166 – CAM8.A3-11233167 CAM8.A3-11233225

Artikelnr.: 11233225

  • M8, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 2000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei

Nach oben