Technische Daten
Allgemeine Daten
Ausführung
  • IO-Link dual channel
Lichtquelle
  • Rotlicht-Diode gepulst
Empfangsanzeige
  • OLED Display
Ausgangsanzeige
  • LED rot
Einstellung
  • Teach-in und IO-Link
Wellenlänge
  • 660 nm
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung
  • Ja
Kommunikationsschnittstelle
Schnittstelle
  • IO-Link V1.1
Zykluszeit
  • ≥ 1 ms
Prozessdatenlänge
  • 32 Bit
Prozessdatenstruktur
  • Bit 0 = SSC1
  • Bit 2 = Qualität
  • Bit 8-15 = Skalierungsfaktor
  • Bit 16-31 = 16 Bit Messwert
IO-Link Porttyp
  • Class A
Einstellbare Parameter
  • Zähler
  • Sensorelement deaktivieren
  • Betriebsmodus
  • Ausgangsschaltung
  • Ausgangslogik
  • Schaltpunkte
  • Teach-in Modus
  • Zeitfilter
Zusätzliche Daten
  • Gerätestatus
  • Diagnosedaten
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • 0,05 ms (Ultra High Speed Mode)
  • 0,125 ms (High Speed Mode)
  • 0,25 ms (Standard Mode)
  • 1 ms (High Resolution Mode)
  • 4 ms (Long Range Mode)
  • 16 ms (Ultra Long Range Mode)
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 8 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 50 mA
Stromaufnahme mittel
  • 30 mA
Spannungsabfall Vd
  • <2 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung umschaltbar
Anzugs- / Abfallverzögerung
  • 0,1 … 9999 ms
Ausgangsschaltung
  • IO-Link / Gegentakt
Ausgangsstrom
  • 150 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 10 mm
Höhe / Länge
  • 27,8 mm
Tiefe
  • 82,3 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Polycarbonat
Anschlussart
  • Kabel 4-Pol, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • 5 … +55 °C
Schutzart
  • IP 50

Software

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Softwarehandbuch
CAD

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Peripherie
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Artikelnr.: 11215445

  • IP20 Schaltschrankgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 PROFINET Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20

Artikelnr.: 11215448

  • IP20 Schaltschrankgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 EtherNet/IP Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Artikelnr.: 11234828

  • Handlicher und portabler IO-Link Master perfekt für das Testen und Kennenlernen von IO-Link Sensoren
  • Unkomplizierte Stromversorgung über den USB-C Anschluss
  • Schnelles und einfaches Verbinden mit der Baumer Sensor Suite
  • Gezielt für die Bedürfnisse von Entwicklung und Service entwickelt
Peripherie – SensControl  – Wireless IO-Link Master und App – Wireless IO-Link Master SensControl
Wireless IO-Link Master

Artikelnr.: 11214576

  • Vor-Ort-Parametrierung und Monitoring von IO-Link Geräten (Sensoren/Aktoren)
  • Kommunikation über WLAN, Bluetooth LE und IO-Link
  • Energieversorgung über integrierten Akku
  • Erweiterte Mobilität und einfache Bedienung per SensControl App

Nach oben