Technische Daten
Allgemeine Daten
Lichtquelle
  • IR-Diode gepulst
Empfangsanzeige
  • LED grün
Anzeige Verschm. / Einst.
  • LED grün blinkend
Ausgangsanzeige
  • LED gelb
Einstellung
  • Teach-in
Wellenlänge
  • 880 nm
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung
  • Ja
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 1 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 55 mA
Stromaufnahme mittel
  • 40 mA
Spannungsabfall Vd
  • <1,8 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung umschaltbar
Ausgangsschaltung
  • NPN
Ausgangsstrom
  • 200 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 18 mm
Höhe / Länge
  • 50 mm
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäusematerial
  • Messing vernickelt / PC
Anschlussart
  • Kabel 4-Pol, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +55 °C
Schutzart
  • IP 67

3D-Model
3D-Model

Die Erzeugung von CAD-Modellen erfordert eine externe Anmeldung bei CADENAS.


Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Montagezubehör
Sensofix serie 18

Artikelnr.: 10151658

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 200 mm

Artikelnr.: 11707685

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 300 mm

Artikelnr.: 11707686

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 200 mm

Artikelnr.: 11707688

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 250 mm

Artikelnr.: 11707697

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 250 mm

Artikelnr.: 11707698

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 300 mm

Artikelnr.: 11707687

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montageplatte Serie 500 und ø18mm

Artikelnr.: 11707699

  • Material: Stahl
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Montagesockel

Artikelnr.: 11707702

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Zwei-Wege-Verbinder

Artikelnr.: 11707703

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe
Linsen und Komponenten
Justierplättchen Serie 18
Justierplättchen Serie 18

Artikelnr.: 10101958

  • Material: PETP
  • Für Nachbestellung nach Verlust
  • Liegt jedem Glasfaser-Lichtleiter Typ A bei
Ersatzüberwurfmutter für Lichtleiter Serie 18
Ersatzüberwurfmutter für Lichtleiter Serie 18

Artikelnr.: 10101480

  • Material: POM
  • Für Nachbestellung nach Verlust
  • Liegt jedem Glasfaser-Lichtleiter Typ A bei

Nach oben