Einsatz in Sicherheitsfunktionen ausschliesslich basierend auf Kurzanleitung, Application Note und MTTFd-Zuverlässigkeitsvorhersage (separat anfordern).
Programmierbare Parameter
Preset / Nullposition
Auflösung
Grenzfrequenz (Tiefpass-Filter)
Drehrichtung
Diagnosefunktion
Betriebsspannungsüberwachung
Temperaturüberwachung
Zulassung
UL-Zulassung / E217823
Technische Daten - mechanisch
Abmessungen B x H x L
72 x 24 x 64 mm
Schutzart EN 60529
IP 66
IP 67
IP 68 (ohne Stecker)
IP 69K (ohne Stecker)
Werkstoff
Gehäuse: Polyamid (glasfaserverstärkt)
Grundplatte: Metall
Korrosionsschutz
IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel
für Umgebungsbedingungen CX (C5-M) nach ISO 12944-2