Technische Daten
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M12
Kopf A: Winkel Kabelabgang
Kopf A: Geschlecht
  • Weiblich
Kopf A: Kodierung
  • L
Kopf A: Polzahl
  • 5
Kopf A: LED
  • Nein
Kopf A: Sechskantschlüsselweite
  • SW17
Kopf A: Anzugsdrehmoment
  • 0,6 Nm
Kopf A: Rändelschraube Material
  • Zinkdruckguss, vernickelt
Kopf A: Griffkörper Farbe
  • Schwarz
Kopf A: Dichtung Material
  • FKM
Beschriftungstülle Seite A
  • Ja
Seite B
Kopf B: Anschluss
  • Offenes Kabelende
Beschriftungstülle Seite B
  • Ja
Leitungen
Leitungslänge
  • 2500 cm
Längentoleranz
  • ± 37,5 cm
Abmantellänge
  • 100 mm
Schirmung
  • Nein
Leiteraufbau
  • 84 × 0,15 mm
AWG
  • 16
Mantel: Material
  • PUR
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Leitungsdurchmesser
  • 8,7 mm ± 5%
Aderquerschnitt
  • 1,5 mm²
Kabel
Leitung: Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 20 ...+ 80 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 50 ...+ 80 °C
Schirmung
  • Nein
Biegeradius (statisch)
  • 65,25 mm
Adernzahl
  • 5
Adernzahl mit Querschnitt
  • 5x1,5
Längentoleranz
  • ± 37,5 cm
Leitungslänge
  • 2500 cm
Zulässige Beschleunigung
  • max. 5 m/s²
AWG
  • 16
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • min. 7,5 × Außendurchmesser
Torsionsgeschwindigkeit
  • max. 35 Zyklen/min
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 10 × Außendurchmesser
Leitungstyp
  • 3
Leitungsgewicht
  • ca. 129,8 g/m
Leiteraufbau
  • 84 × 0,15 mm
Leitungsdurchmesser
  • 8,7 mm ± 5%
Kabelleiter: Material
  • Kupfer, blank
Mantel: Material
  • PUR
Aderisolierung: Material
  • PP
Biegezyklen
  • ca. 5000000 Zyklen
Nennspannung
  • 1000 V AC
Torsionszyklen
  • ca. 2000000 Zyklen
Paarverseilung
  • Nein
Einzeldraht Durchmesser
  • 0,15 mm
Leitung: Prüfspannung
  • 10 kV
Torsionsbeanspruchung in °
  • ± 180 °/m
Gesamtverseilung
  • 5 Adern um Kernfüller verseilt
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit
  • max. 3,3 m/s
Zulässiger Verfahrweg (horizontal)
  • max. 5 m
Aderquerschnitt
  • 1,5 mm²
Adern Bearbeitung
  • Nein
Aderdurchmesser inkl. Isolierung
  • 2,3 mm ± 5%
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Elektrische Daten
Betriebsspannung
  • max. 63 V DC
Nennspannung
  • 1000 V AC
Durchgangswiderstand
  • max. 30 mOhm
Strombelastbarkeit je Kontakt
  • max. 12 A
Mechanische Daten
Kopf A: Schutzklasse
  • IP65, IP67
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 10 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • min. 7,5 × Außendurchmesser
Biegezyklen
  • ca. 5000000 Zyklen
Torsionsgeschwindigkeit
  • max. 35 Zyklen/min
Torsionsbeanspruchung in °
  • ± 180 °/m
Torsionszyklen
  • ca. 2000000 Zyklen
Zulässige Beschleunigung
  • max. 5 m/s²
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit
  • max. 3,3 m/s
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 20 ...+ 80 °C
Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 25 ...+ 80 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 50 ...+ 80 °C
Schleppkettenfähig
  • Ja
Kopf A: Chemische Beständigkeit
  • Keine
Kopf A: Flammwidrigkeit
  • V-2 (UL 94)
Kopf A: Säure- und laugenbeständig
  • Nein
Kopf A: Verschmutzungsgrad
  • 3
Leitung: Chemische Beständigkeit
  • Gut (DIN EN 60811-404)
Leitung: Flammwidrigkeit
  • Konform UL 1581 VW-1, CSA FT1, IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
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
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS17-11238695

Artikelnr.: 11238695

  • Montageschlüssel
  • M12, SW 17, 0.6 Nm

Nach oben