Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
With open ended wires
CAM12.A12-11232650
Anschlusskabel
CAM12.A12-11232650
Artikelnr.: 11232650
M12, Buchse, A-kodiert, 12-polig; PVC, 100 cm, freies Kabelende
Für statische Anwendungen
Head A: IP65, IP66K, IP67
Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien und Flammen
> 10 Stück sofort ab Lager verfügbar
Anfragen
Teilen
Technische Daten
Downloads
Zeichnungen
Technische Daten
Downloads
Zeichnungen
Technische Daten
alle anzeigen
Seite A
Kopf A: Anschluss
M12
Kopf A: Winkel Kabelabgang
0°
Kopf A: Geschlecht
Weiblich
Kopf A: Kodierung
A
Kopf A: Polzahl
12
Kopf A: LED
Nein
Kopf A: Sechskantschlüsselweite
SW13
Kopf A: Anzugsdrehmoment
0,6 Nm
Kopf A: Rändelschraube Material
Zinkdruckguss, vernickelt
Kopf A: Griffkörper Farbe
Schwarz
Kopf A: Dichtung Material
FKM
Beschriftungstülle Seite A
Ja
Seite B
Kopf B: Anschluss
Offenes Kabelende
Beschriftungstülle Seite B
Ja
Leitungen
Leitungslänge
100 cm
Längentoleranz
+ 5 cm
Abmantellänge
80 mm
Schirmung
Nein
Leiteraufbau
18 × 0,1 mm
AWG
26
Mantel: Material
PVC
Mantel: Farbe
Schwarz
Leitungsdurchmesser
6 mm ± 5%
Aderquerschnitt
0,14 mm²
Kabel
Mantel: Shorehärte
85 ± 5 A
Leitung: Umgebungstemperatur (in Bewegung)
- 5 ...+ 80 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
- 30 ...+ 80 °C
Schirmung
Nein
Biegeradius (statisch)
30 mm
Adernzahl
12
Adernzahl mit Querschnitt
12x0,14
Längentoleranz
+ 5 cm
Leitungslänge
100 cm
AWG
26
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
min. 5 × Außendurchmesser
Biegeradius (flexibler Einsatz)
min. 10 × Außendurchmesser
Leitungstyp
1
Leitungsgewicht
ca. 55 g/m
Leiteraufbau
18 × 0,1 mm
Leitungsdurchmesser
6 mm ± 5%
Kabelleiter: Material
Kupfer, blank
Mantel: Material
PVC
Aderisolierung: Material
PVC
Nennspannung
300 V AC
Paarverseilung
Nein
Einzeldraht Durchmesser
0,1 mm
Leitung: Prüfspannung
2 kV 0
Gesamtverseilung
3 Adern verseilt, darüber 9 Adern verseilt
Aderquerschnitt
0,14 mm²
Adern Bearbeitung
Nein
Aderdurchmesser inkl. Isolierung
1,05 mm ± 5%
Mantel: Farbe
Schwarz
Elektrische Daten
Betriebsspannung
max. 30 V AC/DC 0
Nennspannung
300 V AC
Durchgangswiderstand
max. 30 mOhm
Strombelastbarkeit je Kontakt
max. 1,5 A
Mechanische Daten
Kopf A: Schutzklasse
IP65, IP66K, IP67
Biegeradius (flexibler Einsatz)
min. 10 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
min. 5 × Außendurchmesser
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (in Bewegung)
- 5 ...+ 80 °C
Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
- 25 ...+ 80 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
- 30 ...+ 80 °C
Schleppkettenfähig
Nein
Kopf A: Chemische Beständigkeit
Keine
Kopf A: Flammwidrigkeit
HB (UL 94)
Kopf A: Öl-Beständigkeit
ASTM 1 Öl, Mineralöle, beschränkt gegen Hydrauliköle
Kopf A: Säure- und laugenbeständig
Nein
Kopf A: Verschmutzungsgrad
3
Leitung: Chemische Beständigkeit
Gut
Leitung: Flammwidrigkeit
Konform UL 1581 VW-1, CSA FT1, IEC 60332-1-2
Leitung: Ölbeständigkeit
Gut
Leitung: Silikonfrei
Ja
Kaufmännische Daten
eclass
27060311
Downloads
alle anzeigen
Datenblatt
Datenblatt – CAM12.A12-11232650
FR
(
pdf
| 483 KB)
Datenblatt – CAM12.A12-11232650
DE
(
pdf
| 485 KB)
Datenblatt – CAM12.A12-11232650
EN
(
pdf
| 483 KB)
Zertifikate / Zulassungen
DoC / CoC
(
pdf
| 179 KB)
CoC
EN
(
pdf
| 113 KB)
EPLAN
Link zum Data Portal
Link zum Data Portal
Zeichnungen
alle anzeigen
Seite A: Technische Zeichnung
(
png
| 31 KB)
Seite A: Kodierung
(
png
| 109 KB)
Seite B: Technische Zeichnung
(
png
| 16 KB)
Anschlussbild
(
png
| 106 KB)
Nach oben