Schweiz
ch
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
Kapazitive Sensoren
Ultraschallsensoren
Magnetische Näherungssensoren
Mechanische Präzisionsschalter
Kantenmessung und Detektion
Lichtbandsensoren
Etikettensensoren
Zubehör Sensoren
Distanzmessung
Distanzmessung
Sensoren zur Erfassung von Distanzen, Wegstrecken und Abstandsinformationen vom µm-Bereich bis 60 m.
Laser-Distanzsensoren
Ultraschall Abstandssensoren
Radarsensoren
Induktive Abstandssensoren
Lineare magnetische Encoder
Messrad-Drehgeber
Seilzug-Wegsensoren
Zubehör Sensoren
Smart Vision Sensorik
Smart Vision Sensorik
Einfache Bedienbarkeit und Umsetzung von effizienten Prüf- und Steuerungsaufgaben sowie Vision Guided Robotics.
Smarte 2D-Profilsensoren
VeriSens Vision Sensoren
Einfache Steuerung von Universal Robots
Industriekameras / Bildverarbeitung
Industriekameras / Bildverarbeitung
Kamerabasierte Inspektion, Identifikation und Prozesskontrolle.
Industriekameras
Software
Starter Kits
Tools
Kundenspezifische Kameras
Zubehör Bildverarbeitung
VeriSens Vision Sensoren
Identifikation
Identifikation
Stationäre 1D/2D Codeleser für industriellen Anwendungen
Multicode-Leser IDC200
Text Reader (OCR/OCV) mit Codelesefunktion
Starter Kits
Zubehör Bildverarbeitung
Drehgeber / Winkelsensoren
Drehgeber / Winkelsensoren
Messen und Überwachen von Drehzahl und Winkelposition von Achsen in Maschinen, Anlagen und elektrischen Antrieben.
Industrie-Drehgeber absolut
Industrie-Drehgeber inkremental
Lagerlose Drehgeber
Drehgeber für Synchronmotoren
HeavyDuty-Drehgeber absolut
HeavyDuty-Drehgeber inkremental
HeavyDuty-Tachogeneratoren / Resolver
HeavyDuty-Drehzahlschalter / -wächter
HeavyDuty-Kombinationen
Programmierbare Drehgeber
Drehgeber für Funktionale Sicherheit
Echtzeit-Ethernet Drehgeber
Drehgeber für Offshore und Marine
Zubehör
Neigungs- / Beschleunigungssensoren
Neigungs- / Beschleunigungssensoren
Messen von Verkippung, Beschleunigung und Vibration.
Neigungssensoren
Dynamische Neigungssensoren
Vibrations- / Beschleunigungssensoren
Prozesssensoren
Prozesssensoren
Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
Drucksensoren
Füllstandssensoren
Durchflussmessung
Flüssigkeitsanalyse
Temperaturmessung
Display CombiView DFON
공정 센서 액세서리
Force sensors and strain sensors
Force sensors and strain sensors
Force and strain measurement in machines, installations, and tools.
force 센서
스트레인 센서
측정 증폭기
Customised solutions
캐비티 압력 센서
보어의 스트레인 측정
카운터/디스플레이
카운터/디스플레이
프로세스 데이터와 측정 값을 간단하고 명확하게 감지, 표시 및 제어할 수 있습니다.
표시
총 카운터
시간 카운터 및 작동 시간 카운터
프리셋 카운터
액세서리 카운터/디스플레이
액세서리
액세서리
항상 센서와 사용 분야에 적합한 액세서리.
엔코더/각도 센서용 액세서리
액세서리 카운터/디스플레이
센서 액세서리
공정 센서 액세서리
이미지 처리 액세서리
케이블/연결
케이블/연결
케이블/연결
센서를 손쉽게 연결, 매개변수화 및 사용
케이블/커넥터
IO-Link Master
Baumer Sensor Suite
USB-C CAN 어댑터
엔지니어링 툴
포맷 조정
포맷 조정
기계 축의 효율적인 스핀들 위치 지정
NM170
NM172
NM174
솔루션
솔루션
주요 솔루션
선택된 사용 분야에서 부가 가치를 제공하는 포괄적인 센서 해결책에 대해 자세히 살펴보십시오.
디지털화
음식 및 음료
피더 기술
금속 및 강철
모바일 자동화
포장 산업
철도 산업
로봇 공학 - 암 툴링의 끝
제약 산업
바우머
바우머
바우머
자동 이미지 처리용 센서, 엔코더, 측정 장치, 부품에 열정을 가진 글로벌 가족 기업
위치
관리
가치
역사
연구 및 개발
운영 효율성
수상
Baumer 혁신 센터 스위스
바우머 하이테크 센터
인증서
Baumer 공급업체
환경 관리
전시회
커리어
커리어
Working at Baumer
R&D | Industrial Engineering
Product Management
Marketing & Sales
Production, Procurement & Logistics
Shared Services
Young Talents
Career News
진행 중인 채용 공고
서비스 및 지원
서비스 및 지원
서비스 및 지원
연락처
노하우
일련 번호 검색
수리 및 청구 관리
제품 개요
케이블/연결
케이블/커넥터
연결 케이블
CAM12.D4-11233098
Connection cable
CAM12.D4-11233098
제품번호: 11233098
M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 2500 cm, shielded; RJ45, male, D-coded, 4-poles
Dragchain capable, CAT5, 100 Mbit/s
Head A: IP67; Head B: IP20
Cable: good resistance against flames, oils
Halogen free
문의
공유하다
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
모두 표시
Side A
Head A: Connection
M12
Head A: Angle cable outlet
0°
Head A: Gender
Male
Head A: Coding
D
Head A: No. of poles
4
Head A: LED
No
Head A: Width across flats
AF13
Head A: Tightening torque
0,6 Nm
Head A: Knurled nut material
Zinc-pressure die casting, surface Ni
Head A: Body color
Black
Labeling sleeve side A
Yes
Side B
Head B: Connection
RJ45
Head B: Angle cable outlet
0°
Head B: Gender
Male
Head B: No. of poles
4
Head B: LED
No
Head B: Body color
Black
Labeling sleeve side B
Yes
Cable length
2500 cm
Length tolerance
± 37,5 cm
Shielded
Yes
Conductor structure
7 × 0,254 mm
AWG
22
External sheath: Material
PUR
External sheath: Color
Green
Cable diameter
6,7 mm ± 5%
Wire cross section
0.355 mm²
Cable: Temperature range (mobile)
- 30 ...+ 70 °C
Cable: Temperature range (fixed)
- 40 ...+ 80 °C
Operating voltage (only UL listed)
30 V DC
Shielded
Yes
Shielding: Covering
approx. 85 %
Characteristic impedance
100 Ohm ± 15%
Signal delay
5,1 ns/m
Transmission rate
100 MBit/s
Bending radius (fixed)
33,5 mm
Number of wires
4
Number and diameter of wires
4x0,355
Length tolerance
± 37,5 cm
Cable length
2500 cm
Acceleration (C-track)
max. 2 m/s²
AWG
22
Bending radius (fixed)
min. 5 × outer diameter
Bending radius (mobile)
min. 12 × outer diameter
Cable weight
approx. 69,3 g/m
Wire 1: Color
WH
Wire 2: Color
YE
Wire 3: Color
BU
Wire 4: Color
OG
Conductor structure
7 × 0,254 mm
Cable diameter
6,7 mm ± 5%
Insulation resistance
min. 5 MOhm x m
Conductor: Material
Copper, bare
External sheath: Material
PUR
Insulation: Material
PE
Shielding: Material
Copper, tinned; PET aluminium coated
No. of bending cycles (C-track)
approx. 3000000 Cycles
Nominal voltage
300 V
Paired stranding
No
Single wire diameter
0,254 mm
Cable: Test voltage
2 kV AC core-core ; 2 kV AC core-shield
Total stranding
4 wires strand around core-filler
Travel speed (C-track)
max. 3,3 m/s
Traversing path (horizontal)
max. 5 m
Wire cross section
0.355 mm²
Wire processing
No
Wire diameter incl. isolation
1,4 mm ± 5%
External sheath: Color
Green
Protocols
CAT5e
Electrical data
Operating voltage
max. 60 V DC
Operating voltage (only UL listed)
30 V DC
Nominal voltage
300 V
Contact resistance
max. 30 mOhm
Operating current per contact
max. 1,5 A
Mechanical data
Head A: Degree of protection
IP67
Head B: Degree of protection
IP20
Bending radius (mobile)
min. 12 × outer diameter
Bending radius (fixed)
min. 5 × outer diameter
No. of bending cycles (C-track)
approx. 3000000 Cycles
Acceleration (C-track)
max. 2 m/s²
Travel speed (C-track)
max. 3,3 m/s
Environmental conditions
Temperature range (mobile)
- 25 ...+ 70 °C
Temperature range (fixed)
- 25 ...+ 80 °C
Cable: Temperature range (fixed)
- 40 ...+ 80 °C
Dragchain capable
Yes
Head A: Chemical resistance
No
Head A: Flame resistance
HB (UL 94)
Head A: Oil resistance
ASTM 1 oil, mineral oils, limited to hydraulic oils
Head A: Acid and alkali resistant
No
Head A: Pollution degree
3
Head B: Chemical resistance
No
Head B: Flame restistance
HB (UL 94)
Head B: Oil resistance
ASTM 1 oil, mineral oils, limited to hydraulic oils
Head B: Acid and alkali resistant
No
Head B: Pollution degree
3
Cable: Flame resistance
Conform UL 1581 §1060 (FT1), §1061 (cable flame), §1080 (VW-1), IEC 60332-1-2 Std.
Cable: Oil resistance
Conform IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
Cable: Silicone-free
Yes
Commercial data
Eclass
27061801
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – CAM12.D4-11233098
DE
(
pdf
| 724 KB)
Data sheet – CAM12.D4-11233098
EN
(
pdf
| 722 KB)
Certificates / approvals
(
pdf
| 179 KB)
EN
(
pdf
| 113 KB)
EPLAN
데이터 포털 링크
데이터 포털 링크
도면
모두 표시
Side A: Technical drawing
(
png
| 38 KB)
Side A: Coding
(
png
| 56 KB)
Side B: Technical drawing
(
png
| 90 KB)
Side B: Coding
(
png
| 43 KB)
Connection diagram
(
png
| 142 KB)
Drawings
(
png
| 21 KB)
맨 위로