Technische Daten
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M12
Kopf A: Winkel Kabelabgang
Kopf A: Geschlecht
  • Weiblich
Kopf A: Kodierung
  • A
Kopf A: Polzahl
  • 12
Kopf A: LED
  • Nein
Kopf A: Sechskantschlüsselweite
  • SW13
Kopf A: Anzugsdrehmoment
  • 0,6 Nm
Kopf A: Rändelschraube Material
  • Zinkdruckguss, vernickelt
Kopf A: Griffkörper Farbe
  • Schwarz
Kopf A: Dichtung Material
  • FKM
Beschriftungstülle Seite A
  • Ja
Seite B
Kopf B: Anschluss
  • M12
Kopf B: Winkel Kabelabgang
Kopf B: Geschlecht
  • Männlich
Kopf B: Kodierung
  • A
Kopf B: Polzahl
  • 5
Kopf B: LED
  • Nein
Kopf B: Rändelschraube Material
  • Messing, vernickelt
Kopf B: Griffkörper Farbe
  • Schwarz
Kopf B: Dichtung Material
  • TPE-A – Pebax 4033
Beschriftungstülle Seite B
  • Ja
Leitungen
Leitungslänge
  • 150 cm
Längentoleranz
  • + 10 cm
Schirmung
  • Nein
Leiteraufbau
  • 18 × 0,1 mm
AWG
  • 26
Mantel: Material
  • PVC
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Leitungsdurchmesser
  • 6 mm ± 5%
Aderquerschnitt
  • 0,14 mm²
Kabel
Mantel: Shorehärte
  • 75 ± 5 A
Leitung: Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 5 ...+ 70 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 30 ...+ 70 °C
Schirmung
  • Nein
Biegeradius (statisch)
  • 60 mm
Adernzahl
  • 12
Adernzahl mit Querschnitt
  • 12x0,14
Längentoleranz
  • + 10 cm
Leitungslänge
  • 150 cm
AWG
  • 26
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 10 × Außendurchmesser
Leitungsgewicht
  • ca. 55 g
Leiteraufbau
  • 18 × 0,1 mm
Leitungsdurchmesser
  • 6 mm ± 5%
Kabelleiter: Material
  • Kupfer, blank
Mantel: Material
  • PVC
Aderisolierung: Material
  • PVC
Nennspannung
  • 300 V
Paarverseilung
  • Nein
Einzeldraht Durchmesser
  • 0,1 mm
Leitung: Prüfspannung
  • 1,5 kV 0
Aderquerschnitt
  • 0,14 mm²
Adern Bearbeitung
  • Nein
Aderdurchmesser inkl. Isolierung
  • 1 mm ± 5%
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Elektrische Daten
Betriebsspannung
  • max. 30 V AC/DC 0
Nennspannung
  • 300 V
Durchgangswiderstand
  • max. 30 mOhm
Strombelastbarkeit je Kontakt
  • max. 1,5 A
Mechanische Daten
Kopf A: Schutzklasse
  • IP65, IP66K, IP67
Kopf B: Schutzklasse
  • IP67
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 10 × Außendurchmesser
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 5 ...+ 70 °C
Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 25 ...+ 70 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 30 ...+ 70 °C
Schleppkettenfähig
  • Nein
Kopf A: Chemische Beständigkeit
  • Keine
Kopf A: Flammwidrigkeit
  • HB (UL 94)
Kopf A: Öl-Beständigkeit
  • ASTM 1 Öl, Mineralöle, beschränkt gegen Hydrauliköle
Kopf A: Säure- und laugenbeständig
  • Nein
Kopf A: Verschmutzungsgrad
  • 3
Kopf B: Verschmutzungsgrad
  • 3
Leitung: Chemische Beständigkeit
  • Gut
Leitung: Ölbeständigkeit
  • Gut
Leitung: Silikonfrei
  • Ja

Downloads
Datenblatt
Zertifikate / Zulassungen

Zeichnungen
Seite A: Technische Zeichnung
Seite A: Kodierung
Seite B: Kodierung
Anschlussbild
Zeichnungen

Zubehör
Drehmomentschlüssel
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS13-11238694

Artikelnr.: 11238694

  • Drehmomentschlüssel Set
  • M12, SW 13, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12-W13-11238690

Artikelnr.: 11238690

  • Montageschlüssel
  • M12, SW 13, 0.6 Nm

Nach oben