Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
IO-Link Converter
IO-Link Converter CC60
Selektor
IO-Link-Converter CC60
2 Produkte
URL teilen/speichern
In Zwischenablage kopieren
Bild
Produktname
Auf einen Blick
Verfügbarkeit
Nach Eigenschaften filtern
Nach Eigenschaften filtern
Alle Filter einblenden
Eingangssignal
-10...10 V
1
-5...5 V
1
0...5 V
1
0...10 V
1
0...20 mA
1
4...20 mA
1
NI100
1
NI120
1
NI200
1
NI500
1
NI1000
1
OHM 0...3000
1
PT100
1
PT200
1
PT500
1
PT1000
1
IO-Link Porttyp
Class A
2
Schutzklasse
IP67
2
2 Ergebnisse anzeigen
Bild
Produktname
Auf einen Blick
Verfügbarkeit
CC60I.AIM-11261581
Artikelnr.: 11261581
Auf einen Blick
IO-Link Konverter
Vierkanal Analog Input Multi
4...20 mA, 0...2 0mA, 0...10 V, -10...10 V, 0...5 V, -5...5 V
16 Bit Auflösung, Messgenauigkeit <0,3%
1,6 ms Zykluszeit
Lieferzeit
Auf Anfrage
Vergleichen
Anfragen
CC60I.RTD-11261580
Artikelnr.: 11261580
Auf einen Blick
IO-Link Konverter
Vierkanal Temperatursensor Input
PT100-PT1000, NI100-NI1000, 2.. 3 und 4-Draht
16 Bit Auflösung, Messgenauigkeit <0,15%
1,6 ms Zykluszeit
Lieferzeit
Auf Anfrage
Vergleichen
Anfragen
Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?
Anfragen
Nach oben