Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
PCIe / Adapter
ZVA-MCX623106AN-CDAT - ConnectX-6 Dx 100GbE Dual Port
PCIe / Adapter
ZVA-MCX623106AN-CDAT - ConnectX-6 Dx 100GbE Dual Port
Artikelnr.: 11704904
100-GigE PCIe Interface Board
PCIe x16
Dual Port
inkl. Rivermax Lizenz
Verfügbarkeit auf Anfrage
Anfragen
Teilen
Abbildung ähnlich
Technische Daten
alle anzeigen
Allgemeine Daten
Herstellerbezeichnung
MCX623106AN-CDAT ConnectX-6 Dx Ethernet Dual Port
Schnittstelle
Bus
PCI Express
Busbreite
PCIe x16
Datenschnittstelle
GigE
PoE Support
nein
Anzahl Ports
2
Ports
2x QSFP56
Übertragungsrate
100 Gigabit Ethernet, Übertragungsrate 100000 Mbits/sec, Gigabit Ethernet, Übertragungsrate 1000 Mbits/sec
Umgebungsbedingungen
Konformität
RoHS
Nach oben