Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
Objektive
ZVL-FL-CC0815B-VG
Objektive / Objektivzubehör
ZVL-FL-CC0815B-VG
Artikelnr.: 11002877
Ricoh Imaging Objektiv
8,5 mm
F 1,5-C
Format 2/3″
M.O.D. 0,2 m
mit Fixierschraube für Blende und Fokus
C-Mount
Verfügbarkeit auf Anfrage
Anfragen
Teilen
Abbildung ähnlich
Technische Daten
alle anzeigen
Allgemeine Daten
Hersteller
Ricoh Imaging
Mechanische Daten
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessungen
42 mm × 40 mm
Max. Aussendurchmesser
42 mm (ohne Rändelschrauben)
52 mm (mit Rändelschrauben)
Max. Länge (ohne Gewinde)
40 mm
Gewicht
≤ 120 g
Filtergewinde
M 40,5 × 0,5
Objektivdaten
Objektivauflösung
0,3 MP
Brennweite
8,5 mm
Brennweitenbereich
< 12 mm
Format
2/3″
Blende
F1,5-C
Blendensteuerung
manuell
M.O.D.
0,2 m
Horizontaler Bildwinkel
56,5 °
Vertikaler Bildwinkel
43,3 °
Diagonaler Bildwinkel
67,9 °
bei Bildformat
8,8 × 6,6 mm
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 … +50 °C
Nach oben