Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
Objektive
ZVL-Canon_EF_50mm f/1.8_STM
Objektive / Objektivzubehör
ZVL-Canon_EF_50mm f/1.8_STM
Artikelnr.: 11703230
Canon Objektiv
50 mm
F 1,8 - 22
Format 43 mm
STM Auto Fokus (Fokussteuerung: manuell/automatisch)
Canon EF-Mount
Verfügbarkeit auf Anfrage
Anfragen
Teilen
Abbildung ähnlich
Technische Daten
alle anzeigen
Allgemeine Daten
Hersteller
Canon
Mechanische Daten
Objektivanschluss
Canon EF-Mount
Abmessungen
69,2 mm × 39,3 mm
Max. Aussendurchmesser
70 mm (ohne Rändelschrauben)
Max. Länge (ohne Gewinde)
39,3 mm
Gewicht
≤ 160 g
Filtergewinde
M 49
Objektivdaten
Objektivauflösung
65 MP
Brennweite
50 mm
Brennweitenbereich
≥ 50 mm
Format
43 mm
Blende
f 1,8 - 22
Blendensteuerung
manuell / automatisch
Horizontaler Bildwinkel
40 °
Vertikaler Bildwinkel
27 °
Diagonaler Bildwinkel
46 °
Nach oben