Technische Daten
Sensor Daten
Sensor
  • onsemi AR0144CS
Mono/Farbe
  • Mono
Sensor Typ
  • 1/4″ CMOS
Shutter Typ
  • Global shutter
Auflösung
  • 1280 × 800 px
Pixelgrösse
  • 3,0 × 3,0 µm
Belichtungszeit
  • 0,0011 … 5 ms
Bildaufnahmeformate
Bildformate, Bildrate Schnittstelle max.
  • Full Frame, 1280 × 800 px, max. 50 fps
Pixelformate
  • Mono8
Bildmanipulation
Analoge Steuerung
  • Gain 8x
Farbmodelle
  • Mono
Kamerafunktionen
Basisfunktionen
  • Exposure
  • Gain
  • Trigger / Exposure Active (Flash)
  • Free Running Mode (Live Bild)
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Focus Auto
Bildaufnahme / Schnittstelle
  • Adjustable Framerate
  • Device Link Throughput Limit
Synchronisation
  • Free running
  • Trigger
Trigger Quellen
  • Hardware
  • Software
Trigger Delay
  • 0 … 2 s, Nachverfolgung und Speicherung von bis zu 16 Trigger Signalen
Prozesssynchronisation
  • Trigger Delay
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
Weitere Funktionen
  • Integrated temperature sensor
  • Readable additional information (e.g. sensor information)
  • Light control
Optik und Beleuchtung
Objektiv
  • Integriert, f = 6 mm, F/3.5
Arbeitsabstand
  • 50 ... 1000 mm
Sichtfeld min.
  • 41 x 25 mm
Sichtfeld max.
  • 649 x 405 mm
Fokus
  • Elektromechanischer Autofokus
Lichtquelle
  • Weisse LED-Beleuchtung mit 16 LED, 4 Segmente einzeln schaltbar
Anzeige- und Bedienelemente
Leuchtring
  • 4 RGB LED for ready / active / error
Pointer
  • Grün (570 nm), ungefähre Bildmitte
Display
  • OLED, 128 x 64 Pixel, 0,96" mit Einbrennschutz
Buttons
  • 2 Stück qTeach Buttons
Schnittstellen
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet, Übertragungsrate 1000 Mbit/s, Steckverbinder: 8P8C Modular Jack (RJ45), verschraubbar
Prozessschnittstelle
  • M12/12-pin, A-coded, male
Spannungsversorgung
  • via M12/12-pin, A-coded, male
USB-Anschluss
  • Type C (nicht verwenden)
Mechanische Daten
Breite
  • 50 mm
Höhe
  • 53 mm
Tiefe
  • 50 mm
Gewicht
  • ≤ 350 g
Material
  • Zinkdruckguss, Polycarbonat-Abdeckung
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • + 24 VDC ± 20 % , verpolgeschützt
Leistungsaufnahme
  • Typ. 5,5 W (1,2 A bei max. 24 V)
Nichtflüchtiger Speicher
Flash Speichergrösse
  • 4 GB
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • 0 … +45 °C
Lagertemperatur
  • -10 … + 60 °C
Luftfeuchte
  • 0 … +85 % (nicht kondensierend)
Schutzart
  • IP 67
Schwingungsfestigkeit (sinusförmig)
  • 1 mm p-p bei f = 10 - 55 Hz, Dauer 5 min je Achse
  • 30 min Standzeit bei f = 55 Hz je Achse
  • IEC 60068-2-6:2008
Schockfestigkeit (halbsinus)
  • 30 g / 11 ms, 6 Stösse je Achse und Richtung
  • IEC 60068-2-27:2009
Digitale Ein- und Ausgänge
Lines
  • 3 Eingänge mit fixem Debouncer (21 µs)
  • 3 Ausgänge
Output Line Sources
  • Off
  • Alarm
  • DeviceReady
  • TriggerReady
Konformität
Konformität
  • CE
  • RoHS

Software
Softwarepakete
  • Baumer neoAPI (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer Camera Explorer (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer GAPI SDK v2.x (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer GAPI Software Beispiele

  • Baumer IPConfig Tool v2.0.2 (Windows)

  • Third Party Software


Downloads
Zusatzinformationen
Application Notes
CAD
Tools

Diagramme
Diagramme
The selected altAttribute does not exist!

Bildfeld VIXG (6 mm)

(png | 203 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Arbeitsabstand VIXG (6 mm)

(png | 217 KB)

Zeichnungen
Masszeichnung
The selected altAttribute does not exist!

Masszeichnung VIXG

(png | 51 KB)
Elektrischer Anschluss M12 / 12-polig, A-codiert (Geräteseite)
The selected altAttribute does not exist!

Ethernet Anschluss VIXG

(png | 25 KB)
Ethernet Anschluss M12 / 4-polig (Geräteseite)
The selected altAttribute does not exist!

Elektrischer Anschluss VIXG

(png | 30 KB)

Zubehör
Stromversorgung
Stromversorgung – Steckernetzgerät 24V/1.0A Int. DC Connector Steckernetzgerät 24V/1.0A Int. DC Connector

Artikelnr.: 11079750

  • Steckernetzgerät 24V/1,0A mit Steckern für EU, US, UK, AU, KR
  • in Kombination mit "Kabel Power Adapter M12/DC Connector" (11048083) geeignet für VCXG.I(.XT), VLXT, VAX und VeriSens
Kabel – Kabel Power Adapter M12/DC Connector Kabel Power Adapter M12/DC Connector

Artikelnr.: 11048083

  • Geschirmtes Adapteranschlusskabel
  • M12/12 pol Stecker auf konfektionierte DC Buchse
  • Länge 2,0 m
  • Kabel 11201118 ESG 34JP0200GS verarbeitet
Objektivzubehör
The selected altAttribute does not exist! 11704588
Polarisationsfilter

Artikelnr.: 11704588

  • aufsteckbar
  • Grösse 44mm
Kabel
Kabel – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP0200GS
Geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 2,0m

Artikelnr.: 11201118

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 2,0 m
Kabel – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP0500GS
Geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 5,0 m

Artikelnr.: 11195097

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 5,0 m
Kabel – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP1000GS
Geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 10,0 m

Artikelnr.: 11195098

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 10,0 m
ESW 33JP0200GS
90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 2,0 m

Artikelnr.: 11201128

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 2,0 m
ESW 33JP0500GS
90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 5,0 m

Artikelnr.: 11195094

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 5,0 m
ESW 33JP1000GS
90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 10,0 m

Artikelnr.: 11195095

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 10,0 m
The selected altAttribute does not exist! CAM12.X8-11230491

Artikelnr.: 11230491

  • M12, Stecker, X-kodiert, 8-polig; PUR, 200 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 8-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, CAT6A, 10 GBit/s
  • Kopf A: IP66K, IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.X8-11230367

Artikelnr.: 11230367

  • M12, Stecker, X-kodiert, 8-polig; PUR, 500 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 8-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, CAT6A, 10 GBit/s
  • Kopf A: IP66K, IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.X8-11230493

Artikelnr.: 11230493

  • M12, Stecker, X-kodiert, 8-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 8-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, CAT6A, 10 GBit/s
  • Kopf A: IP66K, IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.X8-11230495

Artikelnr.: 11230495

  • M12, Stecker, X-kodiert, 8-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 8-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, CAT6A, 10 GBit/s
  • Kopf A: IP66K, IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Kabel GigE M12X/RJ45, STP, 5.0m, flex, 90°

Artikelnr.: 11195123

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6A
  • M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar), 90° gewinkelt auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/ 0,5 m, min. 1.000.000 Torsionszyklen)
  • Länge 5,0 m
Kabel GigE M12X/RJ45, STP, 10.0m, flex, 90°

Artikelnr.: 11195122

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6A
  • M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar), 90° gewinkelt auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/ 0,5 m, min. 1.000.000 Torsionszyklen)
  • Länge 10,0 m
Halterungen und Kühlkörper
The selected altAttribute does not exist! 11720395
Kühlkörper

Artikelnr.: 11720395

  • Inklusive Befestigungsschrauben
  • Kompatibel mit der Winkelhalterung 11720397
  • Optional für hohe Umgebungstemperaturen
The selected altAttribute does not exist! 11720396
Klemmbacken zur Stangenbefestigung

Artikelnr.: 11720396

  • Kompatibel mit der Winkelhalterung 11720397
The selected altAttribute does not exist! 11720397
Befestigungswinkel 90°

Artikelnr.: 11720397

  • Inklusive Befestigungsschrauben
  • Kompatibel zu Spannbacken 11720396 - 15° Rotationsschritte

Nach oben