Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

All-in-One GigE Vision Kameras

IX-Serie (VIXG-Kameras)

  • 1 MP und 50 fps​
  • Integrierter Autofokus, Optik und segmentierbare Beleuchtung
  • Standardkonform mit GigE Vision und GenICam
  • Industrietaugliches IP 67 Gehäuse (50 × 53 mm)
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Zubehör IX-Serie

Speziell angefertigtes Zubehör und industrietaugliche Kabel für einfache und schnelle Integration

Im Produktselektor öffnen


Ihr Nutzen
All-In-One GigE Vision Kameras
The selected altAttribute does not exist!


IX-Serie – kleines Gehäuse, grossartige Möglichkeiten
Die Industriekameras der IX-Serie sind eine komplette Lösung zur Bilderfassung für die industrielle Bildverarbeitung.

PC-basierte GigE Kameras dominieren die industrielle Bildverarbeitung. Für die komplette Bilderfassung werden jedoch weitere Komponenten wie Objektiv, Blitzcontroller und Beleuchtung benötigt. Häufig werden zur Realisierung einer Schutzart oder gegen ungewünschte Verstellung Umgehäuse notwendig.

Die Kameras der neuen IX-Serie haben Autofokus, Objektiv und segmentierbare Beleuchtung bereits integriert und setzen Massstäbe als einsatzfertige All-in-One GigE Vision Kameras für Applikationen in der Fabrikautomation.


Möglichkeiten Systemaufbau
Industriekameras mit integriertem Autofokus, Objektiv und segmentierbarer Beleuchtung

Anwendungen
All-In-One GigE Vision Kameras

Technologie
Vorteile des integrierten Autofokus
The selected altAttribute does not exist!

Beispiele links/rechts: Ergebnisse vor und nach der Ferneinstellung ​des elektromechanischen Autofokus

 

Vorgesehen für: ​Integrierter Autofokus zur Ferneinstellung (per Los) und ​langfristige Bildschärfe​

Motorisierte Einstellung: mit dem Vorteil einer langzeitstabilen Bildschärfe​

Geschützt: Kein Zugang zum Objektiv, da im IP 67 im Gehäuse versiegelt​

Unterstützt die Sicherheit: Die motorische Verstellung kann per Software protokolliert werden


Downloads
Broschüren / Kataloge


Nach oben