Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 10...30 VDC
Betriebsstrom typ.
  • 20 mA (24 VDC, ohne Last)
Initialisierungszeit
  • ≤ 170 ms nach Einschalten
Schnittstelle
  • SAE J1939
Funktion
  • Multiturn
Profilkonformität
  • CANopen® CiA Kommunikationsprofil DS 301, LSS Profil DSP 305, Geräteprofil DS 406
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 262144 / 18 Bit
Ausgangsstufen
  • CAN-Bus, LV (3.3 V) kompatibel ISO 11898
Absolute Genauigkeit
  • ±0,3 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,5 ° (-40...+85 °C)
Abtastprinzip
  • Magnetisch
Codeverlauf
  • CW: aufsteigende Werte bei Drehung im Uhrzeigersinn (Blick auf den Flansch)
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
Zulassung
  • UL-Zulassung / E217823
  • CE
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø36 mm
Magnetrotor
  • M8 x 8 mm, Gewindeschraube
Schutzart EN 60529
  • IP 69K (Sensorgehäuse)
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min
Arbeitsabstand
  • 0,9 ±0,8 mm (axial)
  • ≤ 0,3 mm (radial)
Werkstoff
  • Gehäuse: PA10T / GF30
  • Kabelmantel: PUR
  • Magnetrotor: Aluminium, eloxiert
Korrosionsschutz
  • IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel
  • für Umgebungsbedingungen CX (C5-M) nach ISO 12944-2
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Relative Luftfeuchte
  • 95 %
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 500 g, 1 ms
Masse ca.
  • 100 g
Anschluss
  • Kabel, Länge 1 m, offenes Kabelende

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Softwarehandbuch
CAD
EPLAN

Nach oben