Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
Grosse Hohlwelle
Hohlwelle 10 bis 27 mm
ITD 40 A 4 Y79
Inkrementale Drehgeber
ITD 40 A 4 Y79
Durchgehende Hohlwelle ø20 bis ø27 mm
Drehgeber mit durchgehender Hohlwelle ø20...27 mm
Bis 2048 Impulse pro Umdrehung
Optisches Abtastprinzip
Befestigung über Drehmomentstütze
TTL- oder HTL-Ausgangssignale
Kabelausgang radial
Verfügbarkeit auf Anfrage
Anfragen
Teilen
Technische Daten
Downloads
Technische Daten
Downloads
Technische Daten
alle anzeigen
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
5 VDC ±5 %
8...30 VDC
Verpolungsfest
Ja
Betriebsstrom ohne Last
≤100 mA
Impulse pro Umdrehung
200 … 2048
Referenzsignal
Nullimpuls, Breite 90°
Abtastprinzip
Optisch
Ausgabefrequenz
≤120 kHz
Ausgangssignale
A, B, N + invertiert
Ausgangsstufen
TTL Leitungstreiber (kurzschlussfest)
HTL Gegentakt (kurzschlussfest)
Störfestigkeit
EN 61000-6-2
Störaussendung
EN 61000-6-3
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
ø80 mm
Wellenart
ø20...27 mm (durchgehende Hohlwelle)
Befestigungssatz
050
Schutzart EN 60529
IP 65
Betriebsdrehzahl
≤5000 U/min
≤3000 U/min IP 65 (>70 °C)
Anlaufdrehmoment
≤0,025 Nm (+20 °C)
Werkstoff
Gehäuse: Aluminium, schwarz, pulverbeschichtet
Welle: Stahl rostfrei
Betriebstemperatur
-20...+70 °C
-20...+100 °C
Relative Luftfeuchte
90 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
EN 60068-2-6
Vibration 10 g, 55-2000 Hz
EN 60068-2-27
Schock 100 g, 6 ms
Anschluss
Kabel 1 m
Masse ca.
600 g
Downloads
alle anzeigen
Datenblatt
Datenblatt – ITD 40 A 4 Y79
DE
(
pdf
| 644 KB)
Datenblatt – ITD 40 A 4 Y79
EN
(
pdf
| 643 KB)
Datenblatt – ITD 40 A 4 Y79
FR
(
pdf
| 618 KB)
Konformitätserklärungen
DoC / CoC - ITD 20, ITD 28, ITD 40, ITD 42, ITD 48, ITD 70
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/KO/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 382 KB)
Nach oben