EAL580 / EAM580 - PROFINET Beschreibungsdateien
Datenblatt – EAL580-T - PROFINET
Datenblatt – EAL580-T - PROFINET
Datenblatt – EAL580-T - PROFINET
Datenblatt – EAL580-T - PROFINET
EAL580 - PROFINET
EAL580, EAM580 - PROFINET / ab V1.2.0
EAL580, EAM580 - PROFINET / ab V1.2.0
EAL580, EAM580 - PROFINET / Anwenderhinweis
EAL580, EAM580 - PROFINET / Anwenderhinweis
UL-Zertifikat E63076
DoC / CoC - EAL580
EAL580 - Durchgehende Hohlwelle ø10 mm, mit Stiftankopplung, IP54 / IP65
EAL580 - Durchgehende Hohlwelle ø10 mm, ohne Statorkupplung, IP54 / IP65
EAL580 - Durchgehende Hohlwelle ø12 mm, mit Stiftankopplung, IP54 / IP65
EAL580 - Durchgehende Hohlwelle ø12 mm, mit Stiftankopplung, IP54 / IP65, B-seitig
EAL580 - Durchgehende Hohlwelle ø12 mm, ohne Statorkupplung, IP54 / IP65
EAL580 - Durchgehende Hohlwelle ø12 mm, ohne Statorkupplung, IP54 / IP65, B-seitig
EAL580 - Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, mit Stiftankopplung, IP54 / IP65
EAL580 - Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, ohne Statorkupplung, IP54 / IP65
EAL580 - Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, mit Stiftankopplung, IP54 / IP65, B-seitig
EAL580 - Durchgehende Hohlwelle ø12 mm, ohne Statorkupplung, IP67
EAL580 - Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, ohne Statorkupplung, IP54 / IP65, B-seitig
![]() |
Drehmomentstütze mit Gummifederelement für Drehgeber mit Stift 15 mm (Z 119.041)
Artikelnr.: 10139345 |
|
![]() |
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 056)
Artikelnr.: 11066120 |
|
![]() |
Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 73 mm (Z 119.072)
Artikelnr.: 10165157 |
|
![]() |
Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 68 mm (Z 119.073)
Artikelnr.: 11034121 |
|
![]() |
Kupplungsfeder mit einseitiger Befestigung, Länge 115 mm (Z 119.076)
Artikelnr.: 11034123 |
|
![]() |
Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 63 mm (Z 119.082)
Artikelnr.: 11003562 |
|
![]() |
Kupplungsfeder, Lochabstand 32,5 mm (Z 119.101)
Kupplungsfeder, 1-armig, Lochkreis ø65 mm, Befestigung M4
Artikelnr.: 11201396 |
|
![]() |
Selbstfurchende Erdungsschraube (Z 119.100)
Artikelnr.: 11177167 |
|
![]() |
Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-codiert, 5 m Kabel (Z 185.E05)
Artikelnr.: 11034355 |
|
![]() |
Kabelstecker M12, 4-polig, gerade, D-codiert, ohne Kabel (Z 185.S01)
Artikelnr.: 11174046 |
|
![]() |
Kabelstecker M12, 4-polig, abgewinkelt, D-codiert, ohne Kabel (Z 185.S02)
Artikelnr.: 11174047 |
|
![]() |
Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 5 m Kabel (Z 185.P05)
Artikelnr.: 11034356 |
|
![]() |
Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 10 m Kabel (Z 185.P10)
Artikelnr.: 11212237 |
|