Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 10 m Kabel (Z 185.P10)
Kabel / Stecker
Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 10 m Kabel (Z 185.P10)
Artikelnr.: 11212237
Kabeldose M12 mit schraubbarer Überwurfmutter
Mit Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
Nicht mehr lieferbar
Wir beraten Sie gerne zu einer Alternative
Alternativ-Produkt:
CAM12.A5-11230353
Produkte vergleichen
Teilen
Technische Daten
Downloads
Zeichnungen
Technische Daten
Downloads
Zeichnungen
Technische Daten
alle anzeigen
Technische Daten
Nennspannung
60 V
Kabellänge
5 m, 10 m (weitere Längen auf Anfrage)
Umgebungstemperatur
-25...+80 °C
Werkstoff
Kabelmantel: PUR schwarz, halogenfrei
Technische Daten - mechanisch
Schutzart EN 60529
IP 67 (montiert)
Downloads
alle anzeigen
Datenblatt
11212237
DE
(
pdf
| 186 KB)
11212237
EN
(
pdf
| 197 KB)
11212237
FR
(
pdf
| 196 KB)
Zeichnungen
alle anzeigen
Zeichnungen
(
png
| 2480 KB)
Nach oben