Datenblatt – HOG 9
Datenblatt – HOG 9
Datenblatt – HOG 9
HOG 9, HOG 9 G
DoC / CoC - HOG9, OG9, OG90, PMG93, POG90, POG9, POGS90
HOG 9.2, EMS, Wellendurchmesser 16 mm / STEP
![]() |
Drehmomentstütze M6, Länge 67...70 mm
Artikelnr.: 11043628 |
|
![]() |
Drehmomentstütze M6, Länge 120...130 mm (≥71 mm)
Artikelnr.: 11004078 |
|
![]() |
Drehmomentstütze M6, Länge 425...460 mm (≥131 mm)
Artikelnr.: 11002915 |
|
![]() |
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 67...70 mm
Artikelnr.: 11054917 |
|
![]() |
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 120...130 mm (≥71 mm)
Artikelnr.: 11072795 |
|
![]() |
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 425...460 mm (≥131 mm)
Artikelnr.: 11082677 |
|
![]() |
Montageset für Drehmomentstütze Grösse M6 und Erdungsband
Artikelnr.: 11077197 |
Montageset zum Anbau einer Drehmomentstütze Grösse M6 und zur Befestigung eines Erdungsbandes. |
![]() |
Montage- und Demontageset für einseitig offene Hohlwelle
Artikelnr.: 11081744 |
Montage- und Demontageset zur Befestigung des Inkrementalgebers HOG 9 (HOG 9 G) in der Ausführung mit einseitig offener Hohlwelle. Zur Befestigung des Gebers mit der Antriebswelle und zur Befestigung der Drehmomentstütze an den Drehgeber. Ausserdem zur Demontage des Gebers von der Antriebswelle. |
![]() |
Montage- und Demontageset Konuswelle
Artikelnr.: 11084868 |
Montage- und Demontageset zur Befestigung des Inkrementalgebers HOG 9 (HOG 9 G) in der Ausführung mit Konuswelle. Zur Befestigung des Gebers mit der Antriebswelle und zur Befestigung der Drehmomentstütze an den Geber. Ausserdem zur Demontage des Gebers von der Antriebswelle. |
![]() |
Sensorkabel für Drehgeber HEK 8 |
Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 8 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig und nach UL 20233 zertifiziert. Das Kabel kann in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckverbindern konfektioniert geliefert werden. |
![]() |
Rundsteckverbinder M23, Lötausführung, 12-polig, linksdrehend
Artikelnr.: 11068577 |
Rundsteckverbinder M23 in Lötausführung (12-polig, Buchsenkontakte, linksdrehend) zur Kabelverbindung an die Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, rechtsdrehend). |