Datenblatt – HMG10P-T - SSI
Datenblatt – HMG10P-T - SSI
Datenblatt – HMG10P-T - SSI
Datenblatt – HMG10P-T - SSI
HMG 10 - SSI
HMG 10 - SSI
DoC / CoC - AMG1x, HMG1x, HOG1x, HOG100, HOGS100, PMG10, POG1x
![]() |
Drehmomentstütze M6, Länge 67...70 mm
Artikelnr.: 11043628 |
|
![]() |
Drehmomentstütze M6, Länge 120...130 mm (≥71 mm)
Artikelnr.: 11004078 |
|
![]() |
Drehmomentstütze M6, Länge 425...460 mm (≥131 mm)
Artikelnr.: 11002915 |
|
![]() |
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 67...70 mm
Artikelnr.: 11054917 |
|
![]() |
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 120...130 mm (≥71 mm)
Artikelnr.: 11072795 |
|
![]() |
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 425...460 mm (≥131 mm)
Artikelnr.: 11082677 |
|
![]() |
Montageset für Drehmomentstütze Grösse M6 und Erdungsband
Artikelnr.: 11077197 |
Montageset zum Anbau einer Drehmomentstütze Grösse M6 und zur Befestigung eines Erdungsbandes. |
![]() |
Sensorkabel für Drehgeber HEK 8 |
Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 8 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig und nach UL 20233 zertifiziert. Das Kabel kann in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckverbindern konfektioniert geliefert werden. |
![]() |
Sensorkabel für Drehgeber HEK 17 |
Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 17 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig, ölbeständig, abriebfest und kerbzäh. Es ist zugelassen nach UL AWM Style 20236, CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1, UL File No. E63634. Das Kabel kann in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckverbindern konfektioniert geliefert werden. |
![]() |
Rundsteckverbinder M23, Lötausführung, 12-polig, linksdrehend
Artikelnr.: 11068577 |
Rundsteckverbinder M23 in Lötausführung (12-polig, Buchsenkontakte, linksdrehend) zur Kabelverbindung an die Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, rechtsdrehend). |
![]() |
Rundsteckverbinder M23, Lötausführung, 17-polig, linksdrehend
Artikelnr.: 11068551 |
Rundsteckverbinder M23 in Lötausführung (17-polig, Buchsenkontakte, linksdrehend) zur Kabelverbindung an die Flanschdose M23 (17-polig, Stiftkontakte, rechtsdrehend). |
![]() |
Rundsteckverbinder M23 (11 Pins belegt) 17-polig, linksdrehend mit Sensorkabel HEK 17, Länge 1 m
Artikelnr.: 11172482 |
Rundsteckverbinder M23 (17-polig, 11 Pins belegt, Buchsenkontakte, linksdrehend) zur Kabelverbindung an die Flanschdose M23 (17-polig, Stiftkontakte, rechtsdrehend) mit angeschlossenem Sensorkabel HEK 17, Länge 1 m. Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 17 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig, ölbeständig, abriebfest und kerbzäh. Es ist zugelassen nach UL AWM Style 20236, CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1, UL File No. E63634. |
![]() |
Rundsteckverbinder M23 (11 Pins belegt) 17-polig, linksdrehend mit Sensorkabel HEK 17, Länge 3 m
Artikelnr.: 11172481 |
Rundsteckverbinder M23 (17-polig, 11 Pins belegt, Buchsenkontakte, linksdrehend) zur Kabelverbindung an die Flanschdose M23 (17-polig, Stiftkontakte, rechtsdrehend) mit angeschlossenem Sensorkabel HEK 17, Länge 3 m. Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 17 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig, ölbeständig, abriebfest und kerbzäh. Es ist zugelassen nach UL AWM Style 20236, CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1, UL File No. E63634. |
![]() |
Rundsteckverbinder M23 (11 Pins belegt) 17-polig, linksdrehend mit Sensorkabel HEK 17, Länge 5 m
Artikelnr.: 11172499 |
Rundsteckverbinder M23 (17-polig, 11 Pins belegt, Buchsenkontakte, linksdrehend) zur Kabelverbindung an die Flanschdose M23 (17-polig, Stiftkontakte, rechtsdrehend) mit angeschlossenem Sensorkabel HEK 17, Länge 5 m. Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 17 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig, ölbeständig, abriebfest und kerbzäh. Es ist zugelassen nach UL AWM Style 20236, CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1, UL File No. E63634. |
![]() |
Rundsteckverbinder M23 (11 Pins belegt) 17-polig, linksdrehend mit Sensorkabel HEK 17, Länge 10 m
Artikelnr.: 11172580 |
Mating connector M23 (17-pin, 11 pins assigned, female, CCW) for cable connection to the flange connector M23 (17-pin, male, CW) with connected sensor cable HEK 17, length 10 m. The sensor cable HEK 17 is a proven industrial product designed to match high demands. It is halogen free, oil-resistant, abrasion and notch-resistant and its rugged outer construction allows it to be pulled and dragged in free conditions. It is certified to UL AWM Style 20236, CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1, UL File No. E63634. |
![]() |
Rundsteckverbinder M23 (17 Pins belegt) 17-polig, linksdrehend mit Sensorkabel HEK 17, Länge 3 m
Artikelnr.: 11172463 |
Rundsteckverbinder M23 (17-polig, 17 Pins belegt, Buchsenkontakte, linksdrehend) zur Kabelverbindung an die Flanschdose M23 (17-polig, Stiftkontakte, rechtsdrehend) mit angeschlossenem Sensorkabel HEK 17, Länge 3 m. Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 17 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig, ölbeständig, abriebfest und kerbzäh. Es ist zugelassen nach UL AWM Style 20236, CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1, UL File No. E63634. |
![]() |
Programmierkabel für die HMG10P/PMG10P SSI Serie mit Flanschdose/n
Artikelnr.: 11191143 |
|
![]() |
Programmierkabel für HMG10P/PMG10P (SSI) mit Klemmenkasten
Artikelnr.: 11191144 |
|
![]() |
Z-PA.SDL.1 - WLAN-Adapter
Artikelnr.: 11190106 |
|