Produktportfolio
Hunderte Sensorlösungen zur Auswahl
The selected altAttribute does not exist!

Miniatur Ultraschallsensoren

  • Best-in-Class Blindbereich von 15 mm 
  • Optimale Sensoreinstellung dank erweiterten Funktionen, wie Schallkeuleneinstellung oder Disruption-Filter
  • Effiziente Integration und zusätzliche Daten über die IO-Link-Schnittstelle
  • Messbereiche bis 500 mm
Im Produktselektor öffnen
Robuste Ultraschallsensoren mit flexibler Parametrierung

Robuste Ultraschallsensoren mit flexibler Parametrierung

  • Extrem widerstandsfähiges Sensorelement
  • Sehr kurzer Blindbereich von 20 mm
  • Applikationsspezifische Parametrierung sowie Zusatzdaten dank IO-Link
  • Analoges Messsignal sowie Schaltausgang
  • Messbereiche bis 1500 mm
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Ultraschallsensoren zur Frontmontage

  • Äusserst kompakte, flache Gehäusedesigns
  • Zylindrische Varianten im M18 oder M30 Gehäuse mit Stecker oder Kabelausgang
  • Mit Teach-in, Potentiometer oder qTeach
  • Messbereiche bis 2000 mm
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Off-Highway Ultraschall-Sensoren

  • Technologie der Wahl zur Distanzmessung in Landmaschinen, Baumaschinen und Forstmaschinen
  • Robuste, berührungslose Messung
  • Steigerung der Maschinenverfügbarkeit und der Produktivität
  • Konsequente Einhaltung von Branchenanforderungen
  • Reduzierte F&E-Kosten und Produkteinführungszeit
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Grosse Reichweiten

  • Parametrierbar über Teach-in
  • Strom- und Spannungsausgang
  • Messbereiche bis 6000 mm
Im Produktselektor öffnen
Sensoren mit Schalldüsen – Füllstandsmessung in kleinsten Behältern

Sensoren mit Schalldüsen

  • Schalldüsen-Aufsatz für sehr schmale Schallkeulen
  • Distanzmessung von kleinsten Objekten und durch kleinste Öffnungen
  • Auflösung bis zu 0,1 mm
  • Messbereiche bis 150 mm
Im Produktselektor öffnen
Chemisch robuste Edelstahlsensoren – Füllstandsmessung in chemisch rauer Umgebung – Universelle M18 Sensoren – chemisch robust

Chemisch robuste Edelstahlsensoren

  • Hohe chemische Beständigkeit dank Spezialbeschichtung
  • Robustes V4A-Edelstahlgehäuse
  • M12 Miniatursensoren für enge Einbausituationen
  • Messbereiche bis 1000 mm
Im Produktselektor öffnen

Ultraschallsensoren mit IO-Link

  • Modifikation des Schallkegels oder Aktivierung der Filterung im Feld
  • Individuelle Sensoreinstellung
  • Zusätzliche Daten
  • Schnelle Inbetriebnahme und einfacher Sensortausch mit automatischer Parameterübertragung
  • Unterstützung des neuesten IO-Link-Standards 1.1
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Universal-Befestigung an Systemprofilen

  • Gestänge in diversen Längen mit und ohne Aufnahme für Montageplatten
  • Montagefüsse zur Befestigung an Standardprofilen
  • Kreuzverbinder für mehr Flexibilität
  • Montageplatten für verschiedene Sensoren
Im Produktselektor öffnen

Downloads
Fach- und Anwenderberichte / White Paper


Nach oben