Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 8...30 VDC
  • 12...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Kurzschlussfest
  • Ja
Betriebsstrom typ.
  • 30 mA (24 VDC, ohne Last, Stromausgang)
  • 10 mA (24 VDC, ohne Last, Spannungsausgang)
Initialisierungszeit
  • ≤ 500 ms nach Einschalten
Schnittstelle
  • Analog 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA
Lastwiderstand
  • Zwischen Out/0 V ≥3 kΩ / Spannungsausgang
  • 270 Ω bei 10 VDC (500 Ω bei 15 VDC) / Stromausgang
Funktion
  • Lineare Positionsmessung
Auflösung
  • 12 Bit
Linearität
  • ±1 % FS
Absolute Genauigkeit
  • ±1,8 % FS (+25 °C)
  • ±2 % FS (-40...+85 °C)
Abtastprinzip
  • Magnetisch
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Technische Daten - mechanisch
Schutzart EN 60529
  • IP 67 (Gehäuse, Abflusslöcher geschlossen)
  • IP 54 (Seilaustritt)
Werkstoff
  • Seil: Nichtrostender Edelstahl AISI 304 mit Nylon PA12 ummantelt
  • Gehäuse: Kunststoff
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C
Messlänge
  • 6 m
  • 7,8 m
Seilbeschleunigung
  • ≤10 m/s²
Seilgeschwindigkeit
  • ≤1 m/s
Seildurchmesser
  • 0,7 mm
Seilbefestigung
  • Ringöse
  • Höhe: 5 mm
  • Innendurchmesser: 8 mm
  • Aussendurchmesser: 15 mm
Einzugskraft
  • >1,5 N (Bei niedrigen Temperaturen verringert sich die Einzugskraft)
Auszugskraft
  • ≤8 N
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 50 g, 11 ms
Masse ca.
  • 625 g
Anschluss
  • Kabel 2 m, radial
  • Flanschdose M12, 5-polig
  • Flanschdose M12, 8-polig
Hinweis
  • Bitte beachten Sie zusätzlich die Montageanleitung

Downloads
Datenblatt
Konformitätserklärungen
CAD

Zeichnungen
Zeichnungen

Nach oben