EN580C / Multiturn - EDS
Datenblatt – EN580C.ML-T - CANopen®
Datenblatt – EN580C.ML-T - CANopen®
Datenblatt – EN580C.ML-T - CANopen®
EN580C.ML
EN580C - CANopen
EN580C - CANopen
UL-Listung: E217823
DoC / CoC - EN580C
![]() |
Drehmomentstütze mit Gummifederelement für Drehgeber mit Stift 15 mm (Z 119.041)
Artikelnr.: 10139345 |
|
![]() |
Statorkupplung, 2-armig (Befestigungssatz 207)
Lochkreis ø63 mm, Befestigung M3
Artikelnr.: 11721627 |
|
![]() |
Statorkupplung, 2-armig - EN5xx / ø68 mm / M3
Lochkreis ø68 mm, Befestigung M3
Artikelnr.: 11730156 |
|
![]() |
Statorkupplung, 2-armig - EN5xx / ø68 mm / M4
Lochkreis ø68 mm, Befestigung M4
Artikelnr.: 11730157 |
|
![]() |
Statorkupplung, 2-armig - EN5xx / ø73 mm / M3
Lochkreis ø73 mm, Befestigung M3
Artikelnr.: 11730158 |
|
![]() |
Kabel mit Stecker/Dose M12, 5-polig, gerade, A-codiert, 30 cm (Stichleitung)
Artikelnr.: 11144301 |
|
![]() |
Kabel mit Stecker/Dose M12, 5-polig gerade, A-codiert, 200 cm
Artikelnr.: 11144304 |
|
![]() |
Kabel mit Stecker/Dose M12, 5-polig gerade, A-codiert, 500 cm
Artikelnr.: 11144306 |
|