Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
ZVL-M1214-VSW
Objektive / Objektivzubehör
ZVL-M1214-VSW
Artikelnr.: 11725913
Computar Objektiv
12 mm
F 1,4-16
Format 2/3″
M.O.D. 0,15 m
mit Fixierschraube für Blende und Fokus
C-Mount
geeignet für sichtbare und SWIR-Wellenlängen (400 - 1700 nm)
Anfragen
Teilen
Abbildung ähnlich
Technische Daten
Downloads
Technische Daten
Downloads
Technische Daten
alle anzeigen
Allgemeine Daten
Hersteller
Computar
Mechanische Daten
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessungen
33,5 mm × 28,2 mm
Max. Aussendurchmesser
33,5 mm
Max. Länge (ohne Gewinde)
28,2 mm
Gewicht
≤ 61,9 g
Filtergewinde
M 30,5 × 0,5
Objektivdaten
Objektivauflösung
1,3 MP
Auflösung Pixel
5 µm
Brennweite
12 mm
Format
2/3″
Blende
F1.4-16
Blendensteuerung
manuell
M.O.D.
0,15 m
Horizontaler Bildwinkel
40,4 °
Vertikaler Bildwinkel
30,8 °
Diagonaler Bildwinkel
49,2 °
bei Bildformat
8,8 mm × 6,6 mm
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 … +50 °C
Downloads
alle anzeigen
Datenblatt
Datenblatt – ZVL-M1214-VSW
DE
(
pdf
| 183 KB)
Datenblatt – ZVL-M1214-VSW
EN
(
pdf
| 181 KB)
Nach oben