Datenblatt – EIL580-SC
Datenblatt – EIL580-SC
Datenblatt – EIL580-SC
Datenblatt – EIL580-SC
EIL580
UL-Zertifikat E240061
EIL580
EIL580
EIL580
DoC / CoC - EIL580, ITD2LH00
EIL580: Klemmflansch (Zentrierbund ø36 mm), Vollwelle ø10 mm, Kabel axial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Tx.xxxxx.A)
EIL580: Klemmflansch (Zentrierbund ø36 mm), Vollwelle ø10 mm, Kabel axial, IP67 / STEP (EIL580-SC10.7Tx.xxxxx.A)
EIL580: Klemmflansch (Zentrierbund ø36 mm), Vollwelle ø10 mm, Kabel radial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Rx.xxxxx.A)
EIL580: Klemmflansch (Zentrierbund ø36 mm), Vollwelle ø10 mm, Kabel radial, IP67 / STEP (EIL580-SC10.7Rx.xxxxx.A)
EIL580: Klemmflansch (Zentrierbund ø36 mm), Vollwelle ø10 mm, Kabel tangential, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Px.xxxxx.A)
EIL580: Klemmflansch (Zentrierbund ø36 mm), Vollwelle ø10 mm, Kabel tangential, IP67 / STEP (EIL580-SC10.7Px.xxxxx.A)
EIL580: Klemmflansch (Zentrierbund ø36 mm), Vollwelle ø10 mm, Stecker M12 axial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Ax.xxxxx.A)
EIL580: Klemmflansch (Zentrierbund ø36 mm), Vollwelle ø10 mm, Stecker M12 axial, IP67 / STEP (EIL580-SC10.7Ax.xxxxx.A)
EIL580: Klemmflansch (Zentrierbund ø36 mm), Vollwelle ø10 mm, Stecker M12 radial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Bx.xxxxx.A)
EIL580: Klemmflansch (Zentrierbund ø36 mm), Vollwelle ø10 mm, Stecker M12 radial, IP67 / STEP (EIL580-SC10.7Bx.xxxxx.A)
EIL580: Klemmflansch (Zentrierbund ø36 mm), Vollwelle ø10 mm, Stecker M23 axial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Dx.xxxxx.A)
EIL580: Klemmflansch (Zentrierbund ø36 mm), Vollwelle ø10 mm, Stecker M23 axial, IP67 / STEP (EIL580-SC10.7Dx.xxxxx.A)
EIL580: Klemmflansch (Zentrierbund ø36 mm), Vollwelle ø10 mm, Stecker M23 radial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Fx.xxxxx.A)
EIL580: Klemmflansch (Zentrierbund ø36 mm), Vollwelle ø10 mm, Stecker M23 radial, IP67 / STEP (EIL580-SC10.7Fx.xxxxx.A)
Drehgeberfederarm
Artikelnr.: 11101893 |
|
|
Montagewinkel
Für Drehgeber mit Klemmflansch
Artikelnr.: 10125051 |
|