Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 8...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Kurzschlussfest
  • Ja (HTL)
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤70 mA
Impulse pro Umdrehung
  • 5000
Phasenverschiebung
  • 90 ° ±10°
Tastverhältnis
  • 40…60 %
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90° ±10 %
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤160 kHz (HTL)
Ausgangssignale
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Ausgangsstufen
  • HTL/Gegentakt
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Zulassung
  • UL 508 / CSA 22.2
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤40 N axial
  • ≤80 N radial
Flansch
  • Servoflansch
Schutzart EN 60529
  • IP 65
Betriebsdrehzahl
  • ≤12000 U/min (+20 °C, IP 65)
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,015 Nm (+20 °C, IP 65)
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium-Druckguss
  • Flansch: Aluminium
  • Vollwelle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C
Relative Luftfeuchte
  • 90 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 300 g, 6 ms
Anschluss
  • Flanschdose M12, 8-polig
Masse ca.
  • 300 g

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Zertifikate / Zulassungen
Broschüren / Kataloge
Konformitätserklärungen
CAD
  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Kabel axial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Kabel axial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Kabel radial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Kabel radial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Kabel tangential, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Kabel tangential, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M12 axial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M12 axial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M12 radial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M12 radial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M23 axial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M23 axial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M23 radial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M23 radial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Fx.xxxxx.A)


Nach oben