Technische Daten
Umgebungsbedingungen
Schutzart (EN 60529)
  • IP 40
Luftfeuchtigkeit
  • < 98 % RH , kondensierend
Langzeittest (Messumformer)
  • IEC 770 6.3.2
Schwingen (sinusförmig) (EN 60068-2-6)
  • 1,6 mm p-p (2 … 25 Hz), 4 g (25 … 100 Hz), 1 Oktave / min.
Ausgangssignal
Dämpfung
  • 0,0 … 30 s , programmierbar
Output signal
  • 4 … 20 mA , 2-Leiter
Genauigkeit
  • < 0,1 % FSR
Temperatur-Drift
  • < 0,003 %/K , typ.
  • < 0,01 %/K , max.
Lastwiderstand
  • R = (U - 8 V)/23 mA
Auflösung
  • 12 bit
Signalbegrenzung
  • 23 mA / 3,5 mA
Restwelligkeit
  • 3 Vrms
Hochlaufzeit
  • ≤ 10 s
Speisung
  • 8 … 35 V DC
Verpolungsschutz
  • Ja
Einfluss von Änderungen in der Versorgungsspannung
  • < 0,01 %/V
Mess-Stellen-Nr.
  • 15 Zeichen
Konformität und Zulassungen
EMV
  • EN 61000-6-2
  • EN 61000-6-3
  • EN 61326-1
Namur
  • NE21

Software
Software

Downloads
Betriebsanleitung
Zertifikate / Zulassungen
Fachberichte / White Paper
CAD

Zeichnungen
Zeichnungen
The selected altAttribute does not exist!

Vorderansicht

(png | 72 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Seitenansicht

(png | 15 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Ex-freie Anwendung

(png | 36 KB)

Zubehör
Programmier Tool
The selected altAttribute does not exist! FlexProgrammer 9701
Konfigurationstool für Prozesssensoren

Artikelnr.: 10260076

  • Bedienung über PC, Versorgung über USB Schnittstelle
  • Batteriebetrieben zur vor-Ort Konfiguration
  • Bedienungsfreundliche Software
  • CleverLevel LFFS / LBFH / LBFI / LBFS / LBFS hanging / PL20, CombiLevel PLP70, CombiPress PFMH / PFMN, CombiTemp TFRH / TFRN, CombiLyz AFI4 / AFI5, PAC50x, CombiView DFON, PBMH, PBMH autoclavable, PBMN flush, PBMN low pressure, PBMN high pressure, PBSN, PP20S, PP56, FlexTop 22xx, FlexTemp 23xx, TFR5, PT55, TCR6, TE2, TER8, PT20
Zubehör
The selected altAttribute does not exist! ZPX1-004
Hutschienen-Montageklemme für FlexTop Temperaturmessumformer

Artikelnr.: 11043191


Nach oben