Technische Daten
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M5
Kopf A: Winkel Kabelabgang
Kopf A: Geschlecht
  • Weiblich
Kopf A: Kodierung
  • A
Kopf A: Polzahl
  • 3
Kopf A: LED
  • Nein
Kopf A: Anzugsdrehmoment
  • 0,6 Nm
Kopf A: Griffkörper Farbe
  • Schwarz
Seite B
Kopf B: Anschluss
  • Offenes Kabelende
Leitungen
Leitungslänge
  • 500 cm
Abmantellänge
  • 0 mm
Schirmung
  • Nein
Leiteraufbau
  • 18 × 0,1 mm
AWG
  • 26
Mantel: Material
  • PUR
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Leitungsdurchmesser
  • 3,4 mm
Kabel
Leitung: Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 5 ...+ 80 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 25 ...+ 80 °C
Betriebsspannung (UL)
  • 300 V
Leitungsdurchmesser Toleranz
  • ± 0,1 0 mm
Schirmung
  • Nein
Biegeradius (statisch)
  • 10,2 mm
Leitungslänge
  • 500 cm
Zulässige Beschleunigung
  • max. 2 m/s²
AWG
  • 26
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • min. 3 × Außendurchmesser
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 10 × Außendurchmesser
Leiteraufbau
  • 18 × 0,1 mm
Leitungsdurchmesser
  • 3,4 mm
Leitungsdurchmesser Toleranz
  • 0
Mantel: Material
  • PUR
Aderisolierung: Material
  • PUR
Biegezyklen
  • min. 1000000 Zyklen
Leitung: Prüfspannung
  • 2000 V 0
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit
  • max. 0,83 m/s
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Elektrische Daten
Betriebsspannung
  • 300 V
Betriebsspannung (UL)
  • 300 V
Mechanische Daten
Kopf A: Schutzklasse
  • IP67
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 10 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • min. 3 × Außendurchmesser
Biegezyklen
  • min. 1000000 Zyklen
Zulässige Beschleunigung
  • max. 2 m/s²
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit
  • max. 0,83 m/s
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 30 ...+ 85 °C
Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 40 ...+ 85 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 25 ...+ 80 °C
Schleppkettenfähig
  • Nein
Kopf A: Verschmutzungsgrad
  • 3

Downloads
Datenblatt

Diagramme
Diagramme

Zeichnungen
Seite A: Technische Zeichnung
Seite A: Kodierung
Zeichnungen

Nach oben