Technische Daten
Allgemeine Daten
Nenndehnung
  • 0 ... 2000 μm/m
Linearitätsabweichung
  • < 0,3 %
Wiederholbarkeit
  • < 0,1 %
Mechanische Anbindung
  • 4 x M6 Schrauben
Abmessungen
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanische Daten
Überlast
  • 150 %
Dauerfestigkeit
  • >10 Mio Zyklen bei 0...100% FS
Gewicht
  • 135 g
Material Sensorkörper
  • 1.7225, chem. vernickelt
Material Gehäuse
  • Edelstahl, 1.4301
Kompensiert für Wärmeausdehnungskoeffizient
  • 11,1 * 10-6 1/K
Elektrischer Anschluss
  • Stecker M12, 5-polig
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich
  • -40 °C ... 85 °C
Lagertemperaturbereich
  • -40 °C ... 85 °C
Schutzart EN 60529, ISO20653
  • IP 65
Vibration IEC 60068-2-6
  • 10 … 57 Hz: 1.5 mm p-p, 58 ... 2000 Hz: 10 g
Random IEC 60068-2-64
  • 20 ... 1000 Hz: 0.1 g²/Hz
Shock IEC 60068-2-27
  • 50 g / 11 ms, 100 g / 6 ms
Elektrische Daten
Ausgangssignal
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Signalpolarität positiv
  • Zug
Brückenwiderstand
  • 350 Ω
Betriebsspannungsbereich
  • 18 ... 30 VDC
Stromaufnahme
  • < 40 mA
Verpolungsfest
  • Ja
Kurzschlussfest
  • Ja
SIO Input high
  • ≥ 13 VDC
SIO Input low
  • ≤ 8 VDC
Auflösung ADC
  • 24 bit
Auflösung DAC / Ausgabe
  • 14 bit
Abtastrate Eingang
  • 8 kS/s
Ausgaberate analog
  • 8 kS/s
Grenzfrequenz (-3 db)
  • 1000 Hz
IO-Link Schnittstelle
IO-Link-Version
  • 1.1
IO-Link-Porttyp
  • Class A
Baud-Rate
  • 230,4 kbaud (COM3)
Zykluszeit
  • ≥ 1 ms
SIO-Mode
  • Ja
IO-Link Funktionalitäten
Parametrierbar
  • Einheit (N, kg, µm/m) frei wählbar
  • Nullpunktabgleich (Tarierung)
  • Abgleich auf bekannte Kraft
  • Analoges Ausgangssignal
  • Ausgabebereich Analogsignal
  • Alarmpegel Analogsignal
  • Funktion I/O's wählbar
Zusatzfunktionen
  • Tiefpassfilter
  • Spitzenwertspeicher
  • Sample and hold
  • Zwei digitale Schaltpunkte (SSC)
  • Remotebetrieb
Zusätzliche Daten
  • Diagnosedaten
  • Fehlererkennung
Konformität und Zulassungen
Konformität
  • CE
  • UL

Software
Software

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
Softwarehandbuch

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Verbindungskabel Sensor - Steuerung
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230351

Artikelnr.: 11230351

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230352

Artikelnr.: 11230352

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230353

Artikelnr.: 11230353

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Parametrier Tool
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Artikelnr.: 11234828

  • Handlicher und portabler IO-Link Master perfekt für das Testen und Kennenlernen von IO-Link Sensoren
  • Unkomplizierte Stromversorgung über den USB-C Anschluss
  • Schnelles und einfaches Verbinden mit der Baumer Sensor Suite
  • Gezielt für die Bedürfnisse von Entwicklung und Service entwickelt
The selected altAttribute does not exist! SensControl
Wireless IO-Link Master

Artikelnr.: 11214576

  • Vor-Ort-Parametrierung und Monitoring von IO-Link Geräten (Sensoren/Aktoren)
  • Kommunikation über WLAN, Bluetooth LE und IO-Link
  • Energieversorgung über integrierten Akku
  • Erweiterte Mobilität und einfache Bedienung per SensControl App
IO-Link Master
The selected altAttribute does not exist! CM50I.PN-11261571

Artikelnr.: 11261571

  • IP67 IO-Link Master für den Feldeinsatz
  • 8 Ports, Class A/B, bis zu 4 A pro Port, 400 µs Zykluszeit
  • Industrial Ethernet: PROFINET
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
The selected altAttribute does not exist! CM50I.EC-11261572

Artikelnr.: 11261572

  • IP67 IO-Link Master für den Feldeinsatz
  • 8 Ports, Class A/B, bis zu 4 A pro Port, 400 µs Zykluszeit
  • Industrial Ethernet: EtherCAT
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
The selected altAttribute does not exist! CM50I.EIP-11261573

Artikelnr.: 11261573

  • IP67 IO-Link Master für den Feldeinsatz
  • 8 Ports, Class A/B, bis zu 4 A pro Port, 400 µs Zykluszeit
  • Industrial Ethernet: EtherNet/IP
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API

Nach oben