Technische Daten
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • Ampseal 16 776524-1
Kopf A: Geschlecht
  • Weiblich
Kopf A: Polzahl
  • 4
Kopf A: LED
  • Nein
Kopf A: Griffkörper Farbe
  • Schwarz
Seite B
Kopf B: Anschluss
  • Offenes Kabelende
Leitungen
Leitungslänge
  • 300 cm
Längentoleranz
  • + 10 cm
Schirmung
  • Nein
AWG
  • 18
Mantel: Material
  • PVC
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Leitungsdurchmesser
  • 6,6 mm
Kabel
Leitung: Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 30 ...+ 90 °C
Schirmung
  • Nein
Längentoleranz
  • + 10 cm
Leitungslänge
  • 300 cm
AWG
  • 18
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • 10 × Außendurchmesser
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • 5 × Außendurchmesser
Leitungsdurchmesser
  • 6,6 mm
Kabelleiter: Material
  • Kupfer, verzinnt
Mantel: Material
  • PVC
Aderisolierung: Material
  • PVC
Nennspannung
  • 300 V
Adern Bearbeitung
  • 10mm verzinnt
Ader Abisolierlänge
  • 50 mm
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Elektrische Daten
Betriebsspannung
  • max. 50 V / 60 V DC
Nennspannung
  • 300 V
Strombelastbarkeit je Kontakt
  • 1 A
Mechanische Daten
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • 5 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • 10 × Außendurchmesser
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 30 ...+ 90 °C

Zeichnungen
Seite B: Technische Zeichnung
Zeichnungen

Nach oben