Technische Daten
IO-Link Master
Artikelnummer
  • 11215447
Name
  • IO-Link Master PROFINET
Eigenschaften
    • Einsetzbar im Feld mit IP67
    • 8 fexibel zuweisbare Ports ermöglichen verschiedene Bedienkonzepte
    • Hohe Schnittstellenvielfalt mit 2x PROFINET, Modbus TCP und OPC UA
O200.GP-GW1J.72NV
Artikelnummer
  • 11208513
Eigenschaften
    • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
    • 20 … 120 mm
IR18.D10L-F60.GP1I.7BF
Artikelnummer
  • 11193949
Eigenschaften
    • Induktiver Distanzmesser
    • 0 … 10 mm
Clever Level PL20H Adaptive Trigger
Artikelnummer
  • 11226819
Eigenschaften
    • Füllstandssensor
CAM12.D4-11230365
Artikelnummer
  • 11230365
Eigenschaften
    • M12-Stecker männlich 0° / RJ45-Stecker weiblich 0° geschirmt Ethernet
    • PUR AWG22 geschirmt grün Schleppkette
    • Länge 2m
CAM12.A4-11230419
Artikelnummer
  • 11230419
Eigenschaften
    • M12 männlich 0° / M12 weiblich 0°
    • PUR 4x0,34 schwarz Schleppkette
    • Länge 1m
CAM12.A4-11230429
Artikelnummer
  • 11230429
Eigenschaften
    • M12 männlich 0° / M8 weiblich 0°
    • PUR 4x0,25 schwarz Schleppkette
    • Länge 1m
IO-Link Master Power Supply
Artikelnummer
  • 11703175
Eigenschaften
    • Stromversorgung mit 24 V/DC 1250 mA 30 W
    • Länderspezifische Stecker
USB Ethernet Adapter
Artikelnummer
  • 11242878
Eigenschaften
  • USB-A männlich / RJ45 männlich


Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung

Nach oben