Technische Daten
Kabelspezifikationen
Schirm
  • Gemeinsame kapazitätsarme Abschirmung
Kabellänge
  • 1 m
Kabeltyp
  • 6x2x0,14 mm²
Biegeradius
  • 7,5 x Kabeldurchmesser
Aussendurchmesser
  • ≈ 7,0 mm
Betriebstemperatur
  • -40...+100 °C (Kabel unbewegt)
Anschluss
  • Stecker M23, 12-polig
Masse ca.
  • 110 g
Werkstoff
  • Kabelmantel: PUR schwarz, halogenfrei
Zulassung
  • UL/CSA-Zulassung

Downloads
Datenblatt

Nach oben