Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
  • 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
  • 24 VDC ±10 %
Restwelligkeit
  • <48 %
Nennfrequenz
  • 50 / 60 Hz
Impulsverhältnis
  • 1:1
Lebensdauer
  • VDC - 100 Millionen Impulse
  • VAC - 50 Millionen Impulse
Vorwahl
  • 1 Vorwahl
Ausgangskontakt
  • Mikroschalter Wechslerkontakt einpolig
Schaltleistung
  • 100 VA / 30 W
Endkontakt Lebensdauer
  • 1 Million Schaltungen
Funkenlöschung
  • Empfohlen bei induktiver Last
Auslegung DIN EN 61010‑1
  • Schutzklasse II
  • Überspannungskategorie II
  • Verschmutzungsgrad 2
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Technische Daten - mechanisch
Anzeige
  • Weisse Ziffern auf Schwarz
Stellenzahl
  • 6-stellig
Ziffernhöhe
  • 4,5 mm
Zählweise
  • 1 Impuls = 1 Zahl
Fortschaltung
  • Addierend in 2 Halbschritten
Messbereich
  • 999 999
Nullstellung
  • Manuell mit Nullstelltaste
Umgebungstemperatur
  • 0...+45 °C
Lagertemperatur
  • -20...+70 °C
Relative Luftfeuchte
  • 80 % nicht betauend
Schutzart EN 60529
  • IP 41
Gehäuseart
  • Einschubgehäuse
Anschluss
  • Lötanschluss mit Flachstecker (Flachzungen)
Montageart
  • Einschubgehäuse
Abmessungen B x H x L
  • 50 x 50 x 88,1 mm
Einbauausschnitt
  • 50 x 50 mm
Einbautiefe
  • 88,3 mm
Masse ca.
  • 160 g
Werkstoff
  • Gehäuse: Noryl PPO, schwarz

Downloads
Betriebsanleitung
Konformitätserklärungen

Zeichnungen
Zeichnungen

Nach oben