Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
FE324
Vorwahlzähler
FE324
1 Vorwahl, addierend
Vorwahlzähler mit einer Vorwahl
Addierend
Anzeige 5-stellig
Mit Nullstelltaste
Frontplatte mit Klemmfederbefestigung
Verfügbarkeit auf Anfrage
Anfragen
Teilen
Technische Daten
Downloads
Zeichnungen
Technische Daten
Downloads
Zeichnungen
Technische Daten
alle anzeigen
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
24 VDC ±10 %
Restwelligkeit
<48 %
Nennfrequenz
50 / 60 Hz
Impulsverhältnis
1:1
Lebensdauer
100 Millionen Impulse
Vorwahl
1 Vorwahl
Ausgangskontakt
Mikroschalter Wechslerkontakt einpolig
Schaltleistung
100 VA / 30 W
Endkontakt Lebensdauer
1 Million Schaltungen
Funkenlöschung
Empfohlen bei induktiver Last
Auslegung DIN EN 61010‑1
Schutzklasse II
Überspannungskategorie II
Verschmutzungsgrad 2
Störaussendung
EN 61000-6-4
Störfestigkeit
EN 61000-6-2
Technische Daten - mechanisch
Anzeige
Weisse Ziffern auf Schwarz
Stellenzahl
5-stellig
Ziffernhöhe
4,5 mm (Positionswert)
3,5 mm (Vorwahlwert)
Zählweise
1 Impuls = 1 Zahl
Fortschaltung
Addierend in 2 Halbschritten
Messbereich
99 999
Nullstellung
Manuell mit Nullstelltaste
Umgebungstemperatur
0...+45 °C
Lagertemperatur
-20...+70 °C
Relative Luftfeuchte
80 % nicht betauend
Schutzart EN 60529
IP 41
Gehäuseart
Einbaugehäuse
Anschluss
Lötanschluss mit Flachstecker (Flachzungen)
Montageart
Frontplatte mit Klemmfeder
Abmessungen B x H x L
53,2 x 53,2 x 61 mm
Einbauausschnitt
51 x 51 mm
Einbautiefe
77,5 mm
Masse ca.
150 g
Werkstoff
Gehäuse: Noryl PPO, schwarz
Downloads
alle anzeigen
Datenblatt
FE324
DE
(
pdf
| 219 KB)
FE324
EN
(
pdf
| 230 KB)
FE324
FR
(
pdf
| 246 KB)
Betriebsanleitung
FE-FS304/309/314/324 Zähler
DE/EN/FR/IT/ES
(
pdf
| 358 KB)
Konformitätserklärungen
F 3xx, FE3xx, FS3xx
DE/EN/FR
(
pdf
| 292 KB)
Zeichnungen
alle anzeigen
Zeichnungen
(
png
| 1190 KB)
Nach oben