GA240 - Parallel
GA240 - Parallel
GA240 - Parallel
GA240, GA241 - Parallel
UL-Zertifikat E63076
DoC / CoC - GA240, GA241 - Parallel
Befestigungsexzenter-Set Form A
Artikelnr.: 11065545 |
|
|
Adapterplatte für Klemmflansch zum Umrüsten auf Servoflansch
Artikelnr.: 10141255 |
|
|
Montagewinkel
Für Drehgeber mit Klemmflansch
Artikelnr.: 10125051 |
|
|
Adapterplatte für Klemmflansch zur Montage mit Befestigungsexzenter (separat bestellen) (Z 119.025)
Artikelnr.: 11034088 |
|
|
Federscheiben-Kupplung (D1=6 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 10141132 |
|
Kabeldose M27, 21-polig, ohne Kabel (Z 132.001)
Artikelnr.: 11034174 |
|
|
Kabeldose M27, 21-polig, 2 m Kabel (Z 132.003)
Artikelnr.: 11034175 |
|
|
Kabeldose M27, 21-polig, 5 m Kabel (Z 132.005)
Artikelnr.: 11034176 |
|
|
Kabeldose M27, 21-polig, 10 m Kabel (Z 132.007)
Artikelnr.: 11034177 |
|