Technische Daten
Allgemeine Daten
Verwendung
  • Anschlusskabel zu
  • Stecker-Typ M12
Verbinderart (Kopf 1)
  • Kabeldose
Baugrösse (Kopf 1)
  • M12
Bauform (Kopf 1)
  • Gerade
Verbinderart (Kopf 2)
  • Kabelende offen
Besondere Eigenschaften
  • Outdoor
Schirmung
  • Geschirmt
Material Aussenmantel
  • PE-X halogenfrei
Material Überwurfmutter
  • Stahl rostfrei 1.4404 (V4A)
Länge
  • 5 m
Polzahl elektrisch
  • 5-polig
Schutzart
  • IP 65/67/68/69K

Downloads
Datenblatt
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen
Steckerbelegung

Nach oben