Technische Daten
Technische Daten
Nennspannung
  • 250 V
Nennstrom
  • 4 A
Kabellänge
  • 1 m, 2 m, 5 m, 10 m (weitere Längen auf Anfrage)
Betriebstemperatur
  • -25...+80 °C
Werkstoff
  • Kabelmantel: PUR grün, halogenfrei
Technische Daten - mechanisch
Schutzart EN 60529
  • IP 67

Downloads

Nach oben