Technische Daten
Leistungsmerkmale
Messprinzip
  • CleverLevel Füllstandsschalter (Frequenzhub)
Medieneigenschaften
  • DC > 1,5
Hysterese
  • ± 1 mm
Wiederholbarkeit
  • ± 1 mm
Sprungantwortzeit
  • 0,1 s , typ.
  • 0,2 s , max.
Dämpfung
  • 0 … 10 s , einstellbar
Prozessanschluss
Prozessberührendes Material
  • AISI 316L (1.4404)
  • PEEK Natura
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Ausgangssignal
Ausgabeart
  • PNP
  • NPN
Schaltlogik
  • Öffner (NC)
  • Schliesser (NO)
Konformität und Zulassungen
Hygiene
  • FDA konform
Sicherheit
  • WHG (Überfüllung, Leckage)
Explosionsschutz
  • ATEX II 1D Ex ta IIIC T100 °C Da
  • ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T5 Ga
  • ATEX II 3G Ex ec IIC T4/T5 Gc

Videos
 

Software
Software

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Zertifikate / Zulassungen
Fachberichte / White Paper
CAD

Zeichnungen
Zeichnungen
The selected altAttribute does not exist!

Hägende Ausführung

(png | 90 KB)

Zubehör
Programmier Tool
The selected altAttribute does not exist! FlexProgrammer 9701
Konfigurationstool für Prozesssensoren

Artikelnr.: 10260076

  • Bedienung über PC, Versorgung über USB Schnittstelle
  • Batteriebetrieben zur vor-Ort Konfiguration
  • Bedienungsfreundliche Software
  • CleverLevel LFFS / LBFH / LBFI / LBFS / LBFS hanging / PL20, CombiLevel PLP70, CombiPress PFMH / PFMN, CombiTemp TFRH / TFRN, CombiLyz AFI4 / AFI5, PAC50x, CombiView DFON, PBMH, PBMH autoclavable, PBMN flush, PBMN low pressure, PBMN high pressure, PBSN, PP20S, PP56, FlexTop 22xx, FlexTemp 23xx, TFR5, PT55, TCR6, TE2, TER8, PT20
Zubehör
The selected altAttribute does not exist! PROFSI3
Schaltverstärker (CleverLevel Ex i)

Artikelnr.: 11049888

  • Schaltverstärker für CleverLevel Ex I Installationen
  • ATEX- Zulassung
  • Galvanisch isolierter eigensicherer Feldstromkreis
  • Anschluss eines PNP-Ausgangs von LFFS, LBFS, LBFH oder LBFI
  • Relaisausgang mit Wechselkontakt
  • LED-Indikator
  • Schaltlogik für ausfallsicheren Betrieb
  • Grosser Versorgungsspannungsbereich (22 V DC … 253 V AC)
  • Steckbare Schraubklemmen
The selected altAttribute does not exist! ZPI1-A2D

Artikelnr.: 11113850

  • G 1 1/2 A ISO 228-1
  • AISI 316L (1.4404)
  • 10 bar

The selected altAttribute does not exist! ZPX1-003
Kabelklemme für hängende Sensoren

Artikelnr.: 11087198

  • Hakendurchmesser: 20 mm
  • Maximale Zugbelastung 2,5 KN  für selbsttragende Luftkabel
  • Gehäuse aus Stahlblech, feuerverzinkt
  • Spannbacken und Führungsklammern aus glasfaserverstärktem PA (schwarz)
  • Spannbereich 5,5 bis 10,5 mm Ø
  • Masse: 174x45x32 mm (LxBxH)

Nach oben