Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Messarten: Kantenposition, Mittenposition, Breite, Spalt
Ausführung
  • PosCon OXE7 - für sehr präzise Messungen und dunkle Objekte
Messbereich (Breite)
  • 48 … 72 mm
Messbereich (Abstand)
  • 100 … 150 mm
Messfrequenz
  • 111 … 370 Hz
Auflösung
  • 20 µm
Wiederholgenauigkeit
  • ± 10 µm
kleinste erfassbare Objektbreite
  • 0,7 mm
kleinste erfassbare Lücke
  • 1,5 mm
kleinste erfassbare Stufe
  • 0,7 mm
Linearitätsabweichung
  • ± 50 … 75 µm
Temperaturdrift
  • < 0,03 % Messwert/K
Betriebsanzeige
  • LED grün
Ausgangsanzeige
  • LED gelb / LED rot
Lichtquelle
  • Laserdiode rot, gepulst
Wellenlänge
  • 656 nm
Laserklasse
  • 1
Optische Spitzenleistung max.
  • 15 mW
Einstellung
  • Touch Display, RS485
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • 8,1 … 18 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 15 … 28 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 150 mA
Ausgangsschaltung
  • Analog und RS 485
Ausgangssignal
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Schaltausgang
  • Gegentakt
Schaltfunktion
  • Out 1 / Alarm
Ausgangsstrom
  • 100 mA
Baudrate
  • 115200, einstellbar
Verpolungsfest
  • Ja, Vs zu GND
Kurzschlussfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 26 mm
Höhe / Länge
  • 74 mm
Tiefe
  • 55 mm
Bauform
  • Quaderförmig, frontale Optik
Gehäusematerial
  • Aluminium
Frontscheibe
  • Glas
Anschlussart
  • Stecker M12 8-Pol
Gewicht
  • 130 g
Umgebungsbedingungen
Fremdlichtsicherheit
  • < 35 kLux
Arbeitstemperatur
  • -20 … +50 °C
Schutzart
  • IP 67
Lagertemperatur
  • -25 … +75 °C
Schwingungsfestigkeit (sinusförmig)
  • IEC 60068-2-6:2008
  • 1.5 mm p-p bei f = 10 - 57 Hz, 10 Zyklen je Achse
  • 10 g bei f = 58 - 2000 Hz, 10 Zyklen je Achse
Schockfestigkeit (halbsinus)
  • IEC 60068-2-27:2009
  • 50 g / 11 ms resp. 100 g / 6 ms, 10 Stösse je Achse und Richtung
  • 100 g / 2 ms, 5000 Stösse je Achse und Richtung

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
CAD

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild
Steckerbelegung
Ausrichtung der Laserlinie
Laserwarnung

Zubehör
Peripherie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
The selected altAttribute does not exist! ZPOWS-ALL.24V
Stecker-Netzteil für Sensor-Testgerät

Artikelnr.: 11087165

  • Input 90-260 VAC
  • Output 24 V/0,75 A
  • Wechselbarer Stecker-Anschluss A, C, G und I
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! 11120705
Befestigungswinkel X7 90° für PosCon und OM70, inkl. Zubehör

Artikelnr.: 11120705

  • Passend für PosCon und OM70
  • Befestigung im Winkel von 90°
  • Winkel und Befestigungsmaterial
The selected altAttribute does not exist! 11126836
Befestigungswinkel X7 30° horizontal für PosCon und OM70, inkl. Zubehör

Artikelnr.: 11126836

  • Passend für PosCon und OM70
  • Befestigung im Winkel von 30° horizontal
  • Winkel und Befestigungsmaterial
The selected altAttribute does not exist! 11126837
Befestigungswinkel X7 30° vertikal für PosCon und OM70, inkl. Zubehör

Artikelnr.: 11126837

  • Passend für PosCon und OM70
  • Befestigung im Winkel von 30° vertikal
  • Winkel und Befestigungsmaterial
Kabeldosen und -stecker
The selected altAttribute does not exist! ESG 34FH0200G
Kabeldose M12, 8-pol., gerade, 2 m, geschirmt

Artikelnr.: 10127844

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich


Nach oben