Technische Daten
Leistungsmerkmale
Messbereich
  • 0 … 60 bar , absolut (gegen Vakuum)
  • -1 … 600 bar , relativ (gegen Umgebung)
Min. Messspanne
  • 1 bar
Max. Messspanne
  • 601 bar
Druckart
  • Absolut (gegen Vakuum)
  • Relativ (gegen Umgebung)
Standardmessfehler (BFSL)
  • ± 0,5 % FSR
  • Beinhaltet die Linearitätsabweichung (nach Kleinstwerteinstellung, BFSL) sowie Hysterese und Nichtwiederholbarkeit
Max. Messabweichung
  • ± 1,3 % FSR
  • Beinhaltet die Nullpunkt-, Endwert- und Linearitätsabweichung (nach Grenzpunkteinstellung) sowie Hysterese und Nichtwiederholbarkeit (EN 61298-2) (Tamb = 20 °C)
Temperatur-Koeffizient
  • ≤ 0,25 % FSR/10 K , Messspanne @ -20 ... 60 °C
Wiederholbarkeit
  • ± 0,2 % FSR
Anstiegszeit (10 ... 90 %)
  • ≤ 50 ms
Einstellbereich der Schwellenwerte
  • 2 … 98 % FSR

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Fachberichte / White Paper

Zeichnungen
Zeichnungen
The selected altAttribute does not exist!

Gehäuse mit Steckverbindung M12-A, 4-Pin

(png | 12 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Gehäuse mit Steckverbindung DIN EN 175301-803 A (DIN 43650 A), 4-Pin

(png | 14 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 A DIN 3852-E (BCID: G50)

(png | 9643 Bytes)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 B EN 837-1 (BCID: G30)

(png | 13 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/2 B EN 837-1 (BCID: G31)

(png | 13 KB)
The selected altAttribute does not exist!

1/4-18 NPT (BCID: N01)

(png | 12 KB)
The selected altAttribute does not exist!

1/2-14 NPT (BCID: N02)

(png | 12 KB)

Nach oben