Technische Daten
Leistungsmerkmale
Messbereich
  • 0 … 2000 bar
Min. Messspanne
  • 10 bar
Max. Messspanne
  • 2000 bar
Druckart
  • Relativ (gegen Umgebung)
Standardmessfehler (BFSL)
  • ± 0,2 % FSR
  • Beinhaltet die Linearitätsabweichung (nach Kleinstwerteinstellung, BFSL) sowie Hysterese und Nichtwiederholbarkeit
Max. Messabweichung
  • ± 0,5 % FSR
  • Beinhaltet die Nullpunkt-, Endwert- und Linearitätsabweichung (nach Grenzpunkteinstellung) sowie Hysterese und Nichtwiederholbarkeit (EN 61298-2) (Tamb = 20 °C)
Kompensierter Temperaturbereich
  • 0 … 80 °C
Langzeitstabilität
  • ≤ 0,2 % FSR/a
Anstiegszeit (10 ... 90 %)
  • ≤ 1 ms

Software
Software

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Softwarehandbuch
Zertifikate / Zulassungen
Fachberichte / White Paper
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen
The selected altAttribute does not exist!

Gehäuse mit Steckverbindung DT04, 4-Pin

(png | 14 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Gehäuse mit Steckverbindung Bayonett Steckverbindung DIN 72585, 4-Pin

(png | 26 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Gehäuse mit Steckverbindung M12-A, 5-Pin

(png | 17 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Gehäuse mit Steckverbindung M12-A, 5-Pin, Edelstahl

(png | 31 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Gehäuse mit Steckverbindung DT04, 3-Pin

(png | 17 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Gehäuse mit Steckverbindung AMP superseal 1.5, 3-Pin

(png | 20 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Gehäuse mit Kabelabgang, 3-Leiter

(png | 15 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 B EN 837-1 (BCID: G30)

(png | 17 KB)
The selected altAttribute does not exist!

1/4-18 NPT (BCID: N01)

(png | 19 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 A DIN 3852-E (BCID: G50)

(png | 18 KB)
The selected altAttribute does not exist!

7/16-20 UNF mit Konus (SAE 4) (BCID: U01)

(png | 24 KB)
The selected altAttribute does not exist!

7/16-20 UNF mit O-Ring (SAE 4) (BCID: U02)

(png | 23 KB)
The selected altAttribute does not exist!

9/16-18 UNF mit O-Ring (SAE 6) (BCID: U04)

(png | 23 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 A DIN 3852-E mit Ø 0,6 mm Druckkanal (BCID: G50)

(png | 18 KB)
The selected altAttribute does not exist!

M18 × 1.5 IO 261 / ISO 965 (M07)

(png | 30 KB)

Nach oben