Technische Daten
Allgemeine Daten
Verbinderart (Kopf 1)
  • Kabeldose
Baugrösse (Kopf 1)
  • M12
Bauform (Kopf 1)
  • Gerade
Baugrösse (Kopf 2)
  • USB
Bauform (Kopf 2)
  • Gerade

Software
Software

Downloads
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
CAD

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Verbindungskabel
The selected altAttribute does not exist! ESG 32A/KSG34AH0100
Kabeldose M8, gerade auf Kabelstecker M12, gerade, 4-polig, 1 m

Artikelnr.: 10119184

  • Verbindungskabel zu Stecker-Typ M8
  • 1 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich

The selected altAttribute does not exist! ESG 34A/KSG34AH0100
Kabeldose M12, gerade auf Kabelstecker M12, gerade, 4-polig, 1 m

Artikelnr.: 10119188

  • Verbindungskabel zu Stecker-Typ M12
  • 1 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich


Nach oben