Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
CNAC 25E 7-polig Mil Spec Gegenstecker + Kabel L=20 ft (6,10 m)
Kabel / Stecker
CNAC 25E 7-polig Mil Spec Gegenstecker + Kabel L=20 ft (6,10 m)
Artikelnr.: 11078442
Geschirmtes Anschlusskabel mit Gegenstecker NAC 25E 7-polig Mil Spec (Buchsenkontakte) und Litzen 0.14 mm² mit Aderendhülsen
Kabellänge 20 ft (6,10 m)
Verfügbarkeit auf Anfrage
Anfragen
Teilen
Technische Daten
Downloads
Technische Daten
Downloads
Technische Daten
alle anzeigen
Kabelspezifikationen
Masse ca.
440 g
Kabellänge
20 ft (6,10 m)
Betriebstemperatur
-40...+100 °C (Kabel unbewegt)
-30...+100 °C (Kabel bewegt)
Aussendurchmesser
≈ 7,0 mm
Downloads
alle anzeigen
Datenblatt
Datenblatt – CNAC 25E 7-polig Mil Spec Gegenstecker + Kabel L=20 ft (6,10 m)
DE
(
pdf
| 368 KB)
Datenblatt – CNAC 25E 7-polig Mil Spec Gegenstecker + Kabel L=20 ft (6,10 m)
EN
(
pdf
| 366 KB)
Datenblatt – CNAC 25E 7-polig Mil Spec Gegenstecker + Kabel L=20 ft (6,10 m)
FR
(
pdf
| 363 KB)
Nach oben