Technische Daten
Technische Daten
Wellendurchmesser D1
  • 4 mm
Wellendurchmesser D2
  • 10 mm
Betriebsdrehzahl
  • ≤13500 U/min
Betriebstemperatur
  • -30...+80 °C
Trägheitsmoment
  • ≤ 20 gcm²
Maximales Drehmoment
  • 100 Ncm
Zulässiger Parallelversatz
  • ≤ 0,5 mm
Zulässiger Winkelfehler
  • ≤ 1 °
Masse ca.
  • 18 g
Befestigung
  • Klemmnabe
Werkstoff
  • Nabe: Aluminium
  • Mittelscheibe: Kunststoff

Downloads
Datenblatt
Konformitätserklärungen

Nach oben